HCX-BW-SST
Indicatori di livello a colonna
per acqua in temperatura
Elesa StandardsDimensioni principaliFori montaggioC #Peso
CodiceDescrizionefdABCLemrd '-0.2f '±0.2[Nm]g
11345HCX.76-BW-SST-M1076M10221627107401815.510.576887
11355HCX.127-BW-SST-M12127M1223183116180231712.51278138
11365HCX.254-BW-SST-M12254M122118352912032618.512.52548185
# Coppia massima di serraggio.
Materiale
Tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA-T). Alta resistenza a urti, solventi, oli additivati, idrocarburi alifatici e aromatici, benzine, nafta, esteri fosforici.
Evitare il contatto con alcool o con miscele di lavaggio contenenti alcool.
Lo speciale tecnopolimero utilizzato nella fabbricazione dell'indicatore di livello HCX-BW-SST ne consente l'utilizzo anche nel caso di circuiti funzionanti con acqua molto calda, senza che si verifichi la formazione di opacità sulla superficie trasparente.

Viti, dadi e rondelle
Viti acciaio INOX AISI 303, dadi e rondelle acciaio INOX AISI 304.

Guarnizioni di tenuta
OR in FKM tipo VITON®*.

Mostrina
Alluminio laccato bianco. Alloggiata nell’apposita sede posteriore esterna quindi non a contatto diretto con il fluido. Non soggetta pertanto al fenomeno di ingiallimento causato dall’azione prolungata del fluido in temperatura.
Può essere rimossa prima del montaggio per predisporre tratti e diciture (ad esempio MAX-MIN) nelle posizioni richieste.

Montaggio
- Con le viti e dadi in dotazione.
- Con le viti, senza i dadi, filettando i due fori nella parete del serbatoio stesso se lo spessore lo consente.
Per la miglior tenuta degli OR applicare la coppia massima di serraggio riportata in tabella e una rugosità della superficie di appoggio della guarnizione Ra = 3 µm.

Temperatura massima di esercizio in continuo
80°C con picchi sino a 90°C.

Caratteristiche e prestazioni
Il corpo dell'indicatore, realizzato integralmente in materiale trasparente, è assemblato con procedimento di saldatura ad ultrasuoni che assicura una perfetta tenuta.
Massima visibilità del livello del fluido anche da posizioni laterali.
Visibilità del livello amplificata dalla visiera lenticolare.

Dati tecnici
In prove di laboratorio effettuate con olio minerale tipo CB68 (secondo ISO 3498), a 23°C per un tempo relativamente limitato, si sono trovati i seguenti valori di resistenza della saldatura:
- HCX.76-BW-SST 10 bar
- HCX.127-BW-SST 10 bar
- HCX.254-BW-SST 10 bar
In presenza di altri oli o fluidi e in condizioni di pressione e temperatura diverse è necessario interpellare il servizio tecnico ELESA. Si consiglia in ogni caso di verificare l'idoneità del prodotto nelle condizioni reali di funzionamento.
* Marchio registrato della Dupont Dow Elastomer.