| Elesa Standards | Dimensioni principali | Fori montaggio | Scala termometro | C # | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | f | d | A | B | C | L | e | m | r | d '-0.2 | f '±0.2 | °C | °F | [Nm] | g |
|---|
| 11343 | HCX.76-SST-M10 | 76 | M10 | 22 | 16 | 27 | 107 | 40 | 18 | 15.5 | 10.5 | 76 | - | - | 12 | 87 |
| 11348 | HCX.76/T-SST-M10 | 76 | M10 | 22 | 16 | 27 | 107 | 40 | 18 | 15.5 | 10.5 | 76 | 20÷100 | 68÷210 | 12 | 87 |
| 11353 | HCX.127-SST-M12 | 127 | M12 | 23 | 18 | 31 | 161 | 80 | 23 | 17 | 12.5 | 127 | - | - | 12 | 138 |
| 11358 | HCX.127/T-SST-M12 | 127 | M12 | 23 | 18 | 31 | 161 | 80 | 23 | 17 | 12.5 | 127 | 0÷100 | 32÷210 | 12 | 138 |
| 11363 | HCX.254-SST-M12 | 254 | M12 | 21 | 18 | 35 | 291 | 203 | 26 | 18.5 | 12.5 | 254 | - | - | 10 | 185 |
| 11368 | HCX.254/T-SST-M12 | 254 | M12 | 21 | 18 | 35 | 291 | 203 | 26 | 18.5 | 12.5 | 254 | 0÷100 | 32÷210 | 10 | 185 |
# Coppia massima di serraggio.
Materiale
Tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA-T). Alta resistenza a urti, solventi, oli additivati, idrocarburi alifatici e aromatici, benzine, nafta, esteri fosforici.
Evitare il contatto con alcool o con miscele di lavaggio contenenti alcool.
Viti, dadi e rondelle
Viti acciaio INOX AISI 303, dadi e rondelle acciaio INOX AISI 304.
Guarnizioni di tenuta
OR in FKM tipo VITON®*.
Mostrina
Alluminio laccato bianco. Alloggiata nell’apposita sede posteriore esterna quindi non a contatto diretto con il fluido. Non soggetta pertanto al fenomeno di ingiallimento causato dall’azione prolungata del fluido in temperatura.
Può essere rimossa prima del montaggio per predisporre tratti e diciture (ad esempio MAX-MIN) nelle posizioni richieste.
Esecuzioni standard
- HCX-SST: senza termometro.
- HCX/T-SST: con termometro incorporato.
Montaggio
- Con le viti e dadi in dotazione.
- Con le viti, senza i dadi, filettando i due fori nella parete del serbatoio stesso se lo spessore lo consente.
Per la miglior tenuta degli OR applicare la coppia massima di serraggio riportata in tabella e una rugosità della superficie di appoggio della guarnizione Ra = 3 µm.
Temperatura massima di esercizio in continuo
90°C (funzionamento con olio).
Esecuzioni speciali a richiesta
Indicatori in tecnopolimero trasparente resistente UV.
Caratteristiche e prestazioni
Il corpo dell'indicatore, realizzato integralmente in materiale trasparente, è assemblato con procedimento di saldatura ad ultrasuoni che assicura una perfetta tenuta.
Massima visibilità del livello del fluido anche da posizioni laterali.
Visibilità del livello e lettura della temperatura amplificate dalla visiera lenticolare.
Dati tecnici
In prove di laboratorio effettuate con olio minerale tipo CB68 (secondo ISO 3498), a 23°C per un tempo relativamente limitato, si sono trovati i seguenti valori di resistenza della saldatura:
- HCX.76-SST 18 bar
- HCX.127-SST 18 bar
- HCX.254-SST 12 bar
In presenza di altri oli o fluidi e in condizioni di pressione e temperatura diverse è necessario interpellare il servizio tecnico ELESA. Si consiglia in ogni caso di verificare l'idoneità del prodotto nelle condizioni reali di funzionamento.
Altre esecuzioni standard
-
HCX-AR per utilizzo con fluidi contenenti alcool.
-
HCX-BW-SST per utilizzo con acqua in temperatura.
* Marchio registrato della DuPont Dow Elastomer.