| Elesa-Gantergriff | Dimensioni principali | Foro montaggio | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | R | D | H | d3 | d | h1 | g |
|---|
| GN.20601 | GN 99.6-63-M8 | 60 | 16 | 30.5 | 9 | M8 | 12.5 | 39 |
| GN.20611 | GN 99.6-80-M10 | 76 | 20 | 37 | 11 | M10 | 15 | 75 |
| GN.20621 | GN 99.6-100-M12 | 95 | 25 | 46 | 14 | M12 | 19 | 147 |
| GN.20631 | GN 99.6-125-M16 | 119 | 32 | 58.5 | 18 | M16 | 25 | 309 |
| GN.20641 | GN 99.6-160-M20 | 152 | 40 | 73 | 20 | M20 | 31 | 526 |
Materiale
Acciaio INOX AISI 304, finitura sabbiata mat. Il braccio leva è fissato al mozzo mediante saldatura.
Esecuzione standard
Foro passante filettato.