| Elesa-Gantergriff | Dimensioni principali | Pressione molla | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | d | d1 | D | l | l1 | l2 | l3 | * [N~] | # [N~] | g |
|---|
| GN.33911 | GN 815-M4-NI | M4 | 2.5 | 6 | 6.5 | 0.8 | 3 | 5 | 8 | 14 | 2 |
| GN.33921 | GN 815-M5-NI | M5 | 3 | 8 | 8.5 | 0.9 | 4 | 6.7 | 8 | 14 | 5 |
| GN.33931 | GN 815-M6-NI | M6 | 3.5 | 10 | 9 | 1 | 5 | - | 11 | 18 | 6 |
| GN.33941 | GN 815-M8-NI | M8 | 4.5 | 13 | 11 | 1.5 | 5.5 | - | 18 | 31 | 10 |
| GN.33951 | GN 815-M10-NI | M10 | 6 | 16 | 14 | 2 | 6 | - | 24 | 45 | 15 |
| GN.33961 | GN 815-M12-NI | M12 | 8 | 18 | 15 | 2.5 | 7 | - | 26 | 49 | 25 |
* Precarico # Carico max.
Corpo
Acciaio INOX AISI 303, testa con taglio a cacciavite.
Esecuzione standard
Sfera acciaio INOX temprato, molla acciaio INOX.
Caratteristiche e applicazioni
Il taglio a cacciavite sulla testa del pressore GN 815-NI fornisce anche un'indicazione sulla posizione di fissaggio dell'elemento.