| Elesa-Gantergriff | Dimensioni principali | Foro montaggio | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | D | L | d1 | l2 | b | d 6H | h | d2 H13 | g |
|---|
| GN.29481 | GN 734-45-M8-D | 45 | 24 | 13 | 5.5 | 7 | M8 | 13 | 8.5 | 40 |
| GN.29482 | GN 734-45-M8-E | 45 | 24 | 13 | 5.5 | 7 | M8 | 15 | - | 37 |
| GN.29491 | GN 734-57-M10-D | 57 | 28 | 16 | 6.5 | 8 | M10 | 16 | 10.5 | 61 |
| GN.29492 | GN 734-57-M10-E | 57 | 28 | 16 | 6.5 | 8 | M10 | 18 | - | 65 |
Materiale
Acciaio INOX, finitura sabbiata mat.
Esecuzioni standard
- GN 734-D: foro passante filettato.
- GN 734-E: foro cieco filettato.
Esecuzioni speciali a richiesta
Filettature diverse.
Caratteristiche e applicazioni
I galletti permettono di raggiungere coppie di serraggio elevate.
Ergonomia e design
Le impronte leggermente concave realizzate sulle ali facilitano il corretto posizionamento delle dita per applicare il massimo sforzo durante il serraggio.