GN 632.5
Viti di regolazione o bloccaggio
con estremità sferica
Elesa-GantergriffDimensioni principaliPeso
CodiceDescrizioned 6gLd1 +0.05sDg
GN.12253GN 632.5-M6-30M6304.5*315-3.65
GN.12255GN 632.5-M6-40M6404.5*315-3.68
GN.12257GN 632.5-M6-50M6504.5*315-3.610
GN.12263GN 632.5-M8-40M8406.1415-2.512
GN.12265GN 632.5-M8-50M8506.1415-2.515
GN.12267GN 632.5-M8-63M8636.1415-2.519
GN.12273GN 632.5-M10-50M10507.8518-3.822
GN.12275GN 632.5-M10-63M10637.8518-3.829
GN.12277GN 632.5-M10-80M10807.8518-3.837
GN.12283GN 632.5-M12-63M12639.4621-3.441
GN.12285GN 632.5-M12-80M12809.4621-3.453
GN.12287GN 632.5-M12-100M121009.4621-3.468
* ±0.025
Materiale
Acciaio INOX AISI 303, testa con cava esagonale.

Esecuzioni speciali a richiesta
Filettature e lunghezze diverse.

Caratteristiche e applicazioni
Le viti GN 632.5 possono essere impiegate per realizzare diversi sistemi di bloccaggio. Per l’impiego su superfici irregolari o non parallele si consiglia l’accoppiamento con gli spintori GN 631 in tecnopolimero, che consentono il bloccaggio senza trasmettere la rotazione alla superficie da bloccare e proteggendola da eventuali graffi.
Inoltre, leve, manopole o altre impugnature possono essere fissate all’estremità filettata mediante spinatura.
Il diametro "d1" della sfera, inferiore al diametro "d" della vite, consente di effettuare l’avvitamento dalla parte della sfera stessa.