| Elesa-Gantergriff | Dimensioni principali | Pressione molla | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | d 6g | l ±0.1 | d1 -0.1 | l1 | Precarico [N~] | Carico max. [N~] | g |
|---|
| GN.33503 | GN 615.1-M4-BN | M4 | 9 | 1.8 | 1.5* | 4.5 | 12.5 | 1 |
| GN.33513 | GN 615.1-M5-BN | M5 | 12 | 2.4 | 2* | 5 | 13 | 1 |
| GN.33523 | GN 615.1-M6-BN | M6 | 14 | 2.7 | 2* | 6 | 17 | 2 |
| GN.33533 | GN 615.1-M8-BN | M8 | 16 | 3.8 | 2* | 16 | 33 | 4 |
| GN.33543 | GN 615.1-M10-BN | M10 | 19 | 4.5 | 2.5* | 19 | 42 | 7 |
| GN.33553 | GN 615.1-M12-BN | M12 | 22 | 6 | 3.5* | 22 | 57 | 10 |
| GN.33563 | GN 615.1-M16-BN | M16 | 24 | 8.5 | 4.5# | 38 | 78 | 24 |
| GN.33573 | GN 615.1-M20-BN | M20 | 30 | 10 | 6.5# | 39 | 81 | 43 |
| GN.33583 | GN 615.1-M24-BN | M24 | 34 | 13 | 8# | 72 | 155 | 70 |
| GN.33524 | GN 615.1-M6-BSN | M6 | 14 | 2.7 | 2* | 11 | 25 | 2 |
| GN.33534 | GN 615.1-M8-BSN | M8 | 16 | 3.8 | 2* | 23 | 59 | 4 |
| GN.33544 | GN 615.1-M10-BSN | M10 | 19 | 4.5 | 2.5* | 20 | 54 | 7 |
| GN.33554 | GN 615.1-M12-BSN | M12 | 22 | 6 | 3.5* | 38 | 96 | 10 |
| GN.33564 | GN 615.1-M16-BSN | M16 | 24 | 8.5 | 4.5# | 50 | 100 | 24 |
| GN.33574 | GN 615.1-M20-BSN | M20 | 30 | 10 | 6.5# | 52 | 133 | 43 |
| GN.33584 | GN 615.1-M24-BSN | M24 | 34 | 13 | 8# | 91 | 223 | 70 |
Corpo filettato
Acciaio INOX AISI 303, testa con taglio a cacciavite.
Esecuzioni standard
- GN 615.1-BN: puntale acciaio INOX AISI 303 nitrurato, molla acciaio INOX a pressione normale.
- GN 615.1-BSN: puntale acciaio INOX AISI 303 nitrurato, molla acciaio INOX a pressione rinforzata, corpo filettato con due linee incise a laser.
Esecuzioni speciali a richiesta
- GN 615.1-BN-MVK, GN 615.1-BSN-MVK: fissaggio delle filettature per mezzo di collante micro incapsulato, colore rosso (vedi
Dati Tecnici).
Temperatura di esercizio: da -40°C a +170°C.
- GN 615.1-BN-PFB, GN 615.1-BSN-PFB: fissaggio delle filettature per mezzo di rivestimento poliammidico, colore blu (vedi
Dati Tecnici).
Temperatura di esercizio: da -50°C a +90°C.