GN 615.1-NI
Pressori filettati a puntale e molla
Elesa-GantergriffDimensioni principaliPressione mollaPeso
CodiceDescrizioned 6gl ±0.1d1 -0.1l1Precarico
[N~]
Carico max.
[N~]
g
GN.33503GN 615.1-M4-BNM491.81.5*4.512.51
GN.33513GN 615.1-M5-BNM5122.42*5131
GN.33523GN 615.1-M6-BNM6142.72*6172
GN.33533GN 615.1-M8-BNM8163.82*16334
GN.33543GN 615.1-M10-BNM10194.52.5*19427
GN.33553GN 615.1-M12-BNM122263.5*225710
GN.33563GN 615.1-M16-BNM16248.54.5#387824
GN.33573GN 615.1-M20-BNM2030106.5#398143
GN.33583GN 615.1-M24-BNM2434138#7215570
GN.33524GN 615.1-M6-BSNM6142.72*11252
GN.33534GN 615.1-M8-BSNM8163.82*23594
GN.33544GN 615.1-M10-BSNM10194.52.5*20547
GN.33554GN 615.1-M12-BSNM122263.5*389610
GN.33564GN 615.1-M16-BSNM16248.54.5#5010024
GN.33574GN 615.1-M20-BSNM2030106.5#5213343
GN.33584GN 615.1-M24-BSNM2434138#9122370
Corpo filettato
Acciaio INOX AISI 303, testa con taglio a cacciavite.

Esecuzioni standard
- GN 615.1-BN: puntale acciaio INOX AISI 303 nitrurato, molla acciaio INOX a pressione normale.
- GN 615.1-BSN: puntale acciaio INOX AISI 303 nitrurato, molla acciaio INOX a pressione rinforzata, corpo filettato con due linee incise a laser.

Esecuzioni speciali a richiesta
- GN 615.1-BN-MVK, GN 615.1-BSN-MVK: fissaggio delle filettature per mezzo di collante micro incapsulato, colore rosso (vedi Dati Tecnici).
Temperatura di esercizio: da -40°C a +170°C.
- GN 615.1-BN-PFB, GN 615.1-BSN-PFB: fissaggio delle filettature per mezzo di rivestimento poliammidico, colore blu (vedi Dati Tecnici).
Temperatura di esercizio: da -50°C a +90°C.