| Elesa-Gantergriff | Dimensions principales | Trou assemblage | Poids |
|---|
| Code | Description | R | D | H | H1 | h1 | h2 | d1 | d2 | d | h | g |
|---|
| GN.15531 | GN 300.4-63-M6-SW | 63 | 17.5 | 48.5 | 52.5 | 34.5 | 11 | 17.5 | 24 | M6 | 12.5 | 96 |
| GN.15551 | GN 300.4-78-M8-SW | 78 | 21 | 58.5 | 62.5 | 39.5 | 11.5 | 21 | 25 | M8 | 14 | 140 |
| GN.15571 | GN 300.4-92-M10-SW | 92 | 24 | 68.5 | 72.5 | 46.5 | 13.5 | 24 | 30 | M10 | 18 | 205 |
| GN.15591 | GN 300.4-108-M12-SW | 108 | 30 | 82 | 87 | 56.5 | 18 | 30 | 35 | M12 | 26.5 | 325 |
Levier
Alliage de zinc moulé sous pression, revêtement en résine époxye.
Couleur
Noir RAL 9005, finition mate.
Douille à billes
Acier trempé et nitruré avec couronne à billes pour augmenter l'efficacité de la couple de serrage.
Exécution standard
Elément de serrage avec trou fileté et vis de retenue en acier bruni. Ressort de rappel en acier.
Exécutions spéciales sur demande
- Levier dans des couleurs différentes.
Caractéristiques et applications
Les poignées débrayables GN 300.4 permettent l'application d'une force de serrage plus élevée. L'élément de serrage n'est pas en appui direct sur le plan à bloquer. Le serrage se réalise au moyen d'une douille entretoise à la base large qui contient une couronne à billes qui ne tourne pas sur le plan. La douille réduit au minimum les frictions entre la partie tournante avec le levier au cours du serrage et la douille d'appui qui reste immobile.
Instructions d'emploi
Pour la reprise en cours de serrage soulever le levier pour désengager la denture de l’élément de serrage et le reporter dans la position de départ. En lâchant le levier, le ressort de rappel remet automatiquement la denture en prise.
Au cas où le levier ne puisse pas effectuer un tour complet de 360°, le vissage de l’élément de serrage peut être réalisé en agissant sur la vis de tête à six pans creux (après avoir desengagé le levier).