| Elesa Standards | Dimensioni principali | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | d | h | D | L | d2 | g |
|---|
| 54001-EX | SFP.30-3/8-EX | G 3/8 | 9.5 | 31 | 29.5 | 10 | 11 |
| 54101-EX | SFP.30-1/2-EX | G 1/2 | 9.5 | 31 | 29.5 | 12 | 11 |
| 54201-EX | SFP.40-3/4-EX | G 3/4 | 11.5 | 42 | 36.5 | 18 | 22 |
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | d | h | D | L | d2 | g |
|---|
| 54022-EX | SFP.30-3/8+F-EX | G 3/8 | 9.5 | 31 | 29.5 | 10 | 13 |
| 54122-EX | SFP.30-1/2+F-EX | G 1/2 | 9.5 | 31 | 29.5 | 12 | 15 |
| 54222-EX | SFP.40-3/4+F-EX | G 3/4 | 11.5 | 42 | 36.5 | 18 | 28 |
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA). Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
- Coperchio: colore arancio RAL 2004, finitura semi-mat con dicitura "OIL".
- Raccordo filettato: colore nero, finitura semi-mat.
Guarnizione di tenuta
Rondella piana gomma sintetica NBR.
Diaframma paraspruzzi
Tecnopolimero.
Esecuzioni standard
- SFP-EX: senza filtro d'aria (diaframma paraspruzzi in colore nero).
- SFP+F-EX: con filtro d'aria "tech-foam" in schiuma di poliuretano reticolata (base poliestere), finezza di filtrazione 40 µ (diaframma paraspruzzi in colore grigio).
Conformità direttiva ATEX
I tappi sfiato serie SFP-EX sono conformi ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza previsti dalla Direttiva Europea ATEX 94/9/CE (atmosfere esplosive) per gli apparecchi del Gruppo II, categoria 2GD.
L’identificazione dei tappi sfiato SFP-EX riportata sul prodotto secondo la direttiva ATEX è la seguente: II 2 G D IIB T6.
II: gruppo delle sostanze per cui è idoneo il prodotto
2: identificazione della categoria
G: identificazione del tipo di atmosfera esplosiva (Gas o vapori)
D: identificazione del tipo di atmosfera esplosiva (Polvere)
IIB: gruppo di gas esplosivi
T6: classe di temperatura
Temperatura ambiente e/o del fluido: -30 ÷ +80 °C
La documentazione relativa alla conformità di questo prodotto alle direttive Europee sopra citate è disponibile ed è parte integrante dell'articolo stesso.
Caratteristiche e applicazioni
I tappi sfiato SFP-EX sono muniti di un diaframma paraspruzzi che impedisce la fuoriuscita dell’olio (design originale ELESA) e sono quindi particolarmente indicati per l’applicazione su serbatoi nei quali l’olio è sottoposto a forti movimenti e può essere proiettato anche verso il tappo di sfiato.
Dati tecnici
Le portate d'aria per i diversi modelli di tappi possono essere ricavate dal diagramma illustrato in funzione della differenza di pressione tra l'ambiente esterno e l'interno del serbatoio.