LV.A-SST
Elementi di livellamento
Elesa StandardsDimensioni principaliStelo filettatoSnodoChiaveCarico statico limite max*Peso
LV.A-SSTLV.A-AS-SST
CodiceDescrizioneCodiceDescrizioneDLL1#l1hdlØs[N]gg#
323121LV.A-60-14-SST-M8x43327121LV.A-60-14-AS-SST-M8x436076793324M8431414140006382
323125LV.A-60-14-SST-M8x68327125LV.A-60-14-AS-SST-M8x68601011043324M8681414140007594
323221LV.A-60-14-SST-M10x43327221LV.A-60-14-AS-SST-M10x436076793324M10431414140007291
323225LV.A-60-14-SST-M10x68327225LV.A-60-14-AS-SST-M10x68601011043324M106814141400085104
323231LV.A-60-14-SST-M10x98327231LV.A-60-14-AS-SST-M10x98601311343324M109814141400099118
323321LV.A-60-14-SST-M12x43327321LV.A-60-14-AS-SST-M12x436076793324M124314141400082101
323325LV.A-60-14-SST-M12x68327325LV.A-60-14-AS-SST-M12x68601011043324M1268141414000100119
323331LV.A-60-14-SST-M12x98327331LV.A-60-14-AS-SST-M12x98601311343324M1298141414000122141
323521LV.A-60-14-SST-M16x68327521LV.A-60-14-AS-SST-M16x68601011043324M1668141614000145164
323525LV.A-60-14-SST-M16x108327525LV.A-60-14-AS-SST-M16x108601411443324M16108141614000199218
323541LV.A-60-14-SST-M16x148327541LV.A-60-14-AS-SST-M16x148601811843324M16148141614000252271
323561LV.A-60-14-SST-M16x168327561LV.A-60-14-AS-SST-M16x168602012043324M16168141614000279298
323621LV.A-60-24-SST-M16x58327621LV.A-60-24-AS-SST-M16x58601011044324M1658242418000208227
323625LV.A-60-24-SST-M16x98327625LV.A-60-24-AS-SST-M16x98601411444324M1698242418000260279
323641LV.A-60-24-SST-M16x138327641LV.A-60-24-AS-SST-M16x138601811844324M16138242418000311330
323661LV.A-60-24-SST-M16x158327661LV.A-60-24-AS-SST-M16x158602012044324M16158242418000339358
323725LV.A-60-24-SST-M20x98327725LV.A-60-24-AS-SST-M20x98601411444324M2098242418000332351
323741LV.A-60-24-SST-M20x138327741LV.A-60-24-AS-SST-M20x138601811844324M20138242418000412431
323761LV.A-60-24-SST-M20x158327761LV.A-60-24-AS-SST-M20x158602012044324M20158242418000452471
323781LV.A-60-24-SST-M20x198327781LV.A-60-24-AS-SST-M20x198602412444324M20198242418000537556
323825LV.A-60-24-SST-M24x98327825LV.A-60-24-AS-SST-M24x98601411444324M2498242418000432451
323861LV.A-60-24-SST-M24x158327861LV.A-60-24-AS-SST-M24x158602012044324M24158242418000607626
323881LV.A-60-24-SST-M24x198327881LV.A-60-24-AS-SST-M24x198602412444324M24198242418000728747
* Il carico statico limite max è il valore oltre il quale il carico applicato all'elemento, in particolari condizioni di impiego, può dar luogo a qualche tipo di cedimento del materiale plastico. A questo valore dovrà quindi essere applicato un coefficiente che tenga conto dell’importanza e del livello di sicurezza della specifica applicazione.# Valore con disco antiscivolo montato.
Elesa StandardsDimensioni principaliStelo filettatoSnodoChiaveCarico statico limite max*Peso
LV.A-SSTLV.A-AS-SST
CodiceDescrizioneCodiceDescrizioneDLL1#l1hdlØs[N]gg#
324005LV.A-70-14-SST-M8x43328005LV.A-70-14-AS-SST-M8x437071742819M8431414140006181
324011LV.A-70-14-SST-M8x68328011LV.A-70-14-AS-SST-M8x687096992819M8681414140007393
324021LV.A-70-14-SST-M10x43328021LV.A-70-14-AS-SST-M10x437071742819M10431414140007090
324025LV.A-70-14-SST-M10x68328025LV.A-70-14-AS-SST-M10x687096992819M106814141400084103
324031LV.A-70-14-SST-M10x98328031LV.A-70-14-AS-SST-M10x98701261292819M109814141400097117
324061LV.A-70-14-SST-M12x43328061LV.A-70-14-AS-SST-M12x437071742819M124314141400080100
324065LV.A-70-14-SST-M12x68328065LV.A-70-14-AS-SST-M12x687096992819M126814141400098118
324071LV.A-70-14-SST-M12x98328071LV.A-70-14-AS-SST-M12x98701261292819M1298141414000120140
324101LV.A-70-14-SST-M16x68328101LV.A-70-14-AS-SST-M16x687096992819M1668141614000143163
324105LV.A-70-14-SST-M16x108328105LV.A-70-14-AS-SST-M16x108701361392819M16108141614000197217
324111LV.A-70-14-SST-M16x148328111LV.A-70-14-AS-SST-M16x148701761792819M16148141614000250270
324115LV.A-70-14-SST-M16x168328115LV.A-70-14-AS-SST-M16x168701961992819M16168141614000277297
* Il carico statico limite max è il valore oltre il quale il carico applicato all'elemento, in particolari condizioni di impiego, può dar luogo a qualche tipo di cedimento del materiale plastico. A questo valore dovrà quindi essere applicato un coefficiente che tenga conto dell’importanza e del livello di sicurezza della specifica applicazione.# Valore con disco antiscivolo montato.
Elesa StandardsDimensioni principaliStelo filettatoSnodoChiaveCarico statico limite max*Peso
LV.A-SSTLV.A-AS-SST
CodiceDescrizioneCodiceDescrizioneDLL1#l1hdlØs[N]gg#
324121LV.A-80-14-SST-M8x43328121LV.A-80-14-AS-SST-M8x438076793324M84314141600084110
324125LV.A-80-14-SST-M8x68328125LV.A-80-14-AS-SST-M8x68801011043324M86814141600096122
324221LV.A-80-14-SST-M10x43328221LV.A-80-14-AS-SST-M10x438076793324M104314141600093119
324225LV.A-80-14-SST-M10x68328225LV.A-80-14-AS-SST-M10x68801011043324M1068141416000106132
324231LV.A-80-14-SST-M10x98328231LV.A-80-14-AS-SST-M10x98801311343324M1098141416000120146
324321LV.A-80-14-SST-M12x43328321LV.A-80-14-AS-SST-M12x438076793324M1243141416000103129
324325LV.A-80-14-SST-M12x68328325LV.A-80-14-AS-SST-M12x68801011043324M1268141416000121147
324331LV.A-80-14-SST-M12x98328331LV.A-80-14-AS-SST-M12x98801311343324M1298141416000143169
324521LV.A-80-14-SST-M16x68328521LV.A-80-14-AS-SST-M16x68801011043324M1668141616000166192
324525LV.A-80-14-SST-M16x108328525LV.A-80-14-AS-SST-M16x108801411443324M16108141616000220246
324541LV.A-80-14-SST-M16x148328541LV.A-80-14-AS-SST-M16x148801811843324M16148141616000273299
324561LV.A-80-14-SST-M16x168328561LV.A-80-14-AS-SST-M16x168802012043324M16168141616000300326
324621LV.A-80-24-SST-M16x58 328621LV.A-80-24-AS-SST-M16x58801011044324M1658242418000228254
324625LV.A-80-24-SST-M16x98328625LV.A-80-24-AS-SST-M16x98801411444324M1698242418000280306
324641LV.A-80-24-SST-M16x138328641LV.A-80-24-AS-SST-M16x138801811844324M16138242418000331357
324661LV.A-80-24-SST-M16x158328661LV.A-80-24-AS-SST-M16x158802012044324M16158242418000359385
324725LV.A-80-24-SST-M20x98328725LV.A-80-24-AS-SST-M20x98801411444324M2098242418000352378
324741LV.A-80-24-SST-M20x138328741LV.A-80-24-AS-SST-M20x138801811844324M20138242418000432458
324761LV.A-80-24-SST-M20x158328761LV.A-80-24-AS-SST-M20x158802012044324M20158242418000472498
324781LV.A-80-24-SST-M20x198328781LV.A-80-24-AS-SST-M20x198802412444324M20198242418000577583
324825LV.A-80-24-SST-M24x98 328825LV.A-80-24-AS-SST-M24x98801411444324M2498242418000452478
324861LV.A-80-24-SST-M24x158328861LV.A-80-24-AS-SST-M24x158802012044324M24158242418000627653
324881LV.A-80-24-SST-M24x198328881LV.A-80-24-AS-SST-M24x198802412444324M24198242418000748774
* Il carico statico limite max è il valore oltre il quale il carico applicato all'elemento, in particolari condizioni di impiego, può dar luogo a qualche tipo di cedimento del materiale plastico. A questo valore dovrà quindi essere applicato un coefficiente che tenga conto dell’importanza e del livello di sicurezza della specifica applicazione.# Valore con disco antiscivolo montato.
Elesa StandardsDimensioni principaliStelo filettatoSnodoChiaveCarico statico limite max*Peso
LV.A-SSTLV.A-AS-SST
CodiceDescrizioneCodiceDescrizioneDLL1#l1hdlØs[N]gg#
325521LV.A-100-24-SST-M16x58329521LV.A-100-24-AS-SST-M16x581001011044324M1658242425000254308
325525LV.A-100-24-SST-M16x98329525LV.A-100-24-AS-SST-M16x981001411444324M1698242425000357411
325541LV.A-100-24-SST-M16x138329541LV.A-100-24-AS-SST-M16x1381001811844324M16138242425000357411
325561LV.A-100-24-SST-M16x158329561LV.A-100-24-AS-SST-M16x1581002012044324M16158242425000385439
325625LV.A-100-24-SST-M20x98329625LV.A-100-24-AS-SST-M20x981001411444324M2098242425000378432
325641LV.A-100-24-SST-M20x138 329641LV.A-100-24-AS-SST-M20x1381001811844324M20138242425000458512
325661LV.A-100-24-SST-M20x158329661LV.A-100-24-AS-SST-M20x1581002012044324M20158242425000498552
325681LV.A-100-24-SST-M20x198329681LV.A-100-24-AS-SST-M20x1981002412444324M20198242425000583637
325725LV.A-100-24-SST-M24x98329725LV.A-100-24-AS-SST-M24x981001411444324M2498242425000478532
325761LV.A-100-24-SST-M24x158329761LV.A-100-24-AS-SST-M24x1581002012044324M24158242425000653707
325781LV.A-100-24-SST-M24x198329781LV.A-100-24-AS-SST-M24x1981002412444324M24198242425000774828
* Il carico statico limite max è il valore oltre il quale il carico applicato all'elemento, in particolari condizioni di impiego, può dar luogo a qualche tipo di cedimento del materiale plastico. A questo valore dovrà quindi essere applicato un coefficiente che tenga conto dell’importanza e del livello di sicurezza della specifica applicazione.# Valore con disco antiscivolo montato.
Elesa StandardsDimensioni principaliStelo filettatoSnodoChiaveCarico statico limite max*Peso
LV.A-SSTLV.A-AS-SST
CodiceDescrizioneCodiceDescrizioneDLL1#l1hdlØs[N]gg#
326521LV.A-125-24-SST-M16x58330221LV.A-125-24-AS-SST-M16x581251251286746M1658242428000389515
326525LV.A-125-24-SST-M16x98330225LV.A-125-24-AS-SST-M16x981251651686746M1698242428000441567
326541LV.A-125-24-SST-M16x138330241LV.A-125-24-AS-SST-M16x1381252052086746M16138242428000492618
326561LV.A-125-24-SST-M16x158330261LV.A-125-24-AS-SST-M16x1581252252286746M16158242428000520646
326625LV.A-125-24-SST-M20x98330325LV.A-125-24-AS-SST-M20x981251651686746M2098242428000513639
326641LV.A-125-24-SST-M20x138330341LV.A-125-24-AS-SST-M20x1381252052086746M20138242428000633759
326661LV.A-125-24-SST-M20x158330361LV.A-125-24-AS-SST-M20x1581252252286746M20158242428000633759
326681LV.A-125-24-SST-M20x198330381LV.A-125-24-AS-SST-M20x1981252652686746M20198242428000718844
326725LV.A-125-24-SST-M24x98330425LV.A-125-24-AS-SST-M24x981251651686746M2498242428000613739
326761LV.A-125-24-SST-M24x158330461LV.A-125-24-AS-SST-M24x1581252252286746M24158242428000788914
326781LV.A-125-24-SST-M24x198330481LV.A-125-24-AS-SST-M24x1981252652686746M241982424280009091035
* Il carico statico limite max è il valore oltre il quale il carico applicato all'elemento, in particolari condizioni di impiego, può dar luogo a qualche tipo di cedimento del materiale plastico. A questo valore dovrà quindi essere applicato un coefficiente che tenga conto dell’importanza e del livello di sicurezza della specifica applicazione.# Valore con disco antiscivolo montato.
Base
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.

Colore
Nero, finitura mat.

Stelo con snodo
Acciaio INOX AISI 304 filettato con esagono di regolazione.

Esecuzioni standard
- LV.A-SST: senza disco antiscivolo.
- LV.A-AS-SST: con disco antiscivolo in gomma NBR, durezza 70 Shore A, fornito montato alla base.
Il particolare sistema di montaggio del disco antiscivolo alla base garantisce un perfetto ancoraggio senza possibilità di distacco anche in caso di urti nella movimentazione o di aderenza (incollaggio) al pavimento (vedi Dischi Antiscivolo).

Accessori a richiesta
Dado in acciaio INOX AISI 304 (vedi Dadi NT.).

Caratteristiche e applicazioni
La speciale zigrinatura sotto il bordo di appoggio al suolo della base conferisce un'eccellente aderenza e stabilità nell'impiego dell'elemento senza antiscivolo anche su fondi non perfettamente livellati.

Ordinazione
Gli elementi di livellamento sono forniti non assiemati per maggior facilità di trasporto e di stoccaggio. I componenti (base e stelo) sono forniti in confezioni separate: minor volume occupato e migliore protezione da graffi e sporcizia.
Per ordinare separatamente basi e steli consultare i relativi codici delle Basi e degli Steli.