GN 615.3-NI
Pressori filettati a sfera e molla
Elesa-GantergriffDimensioni principaliPressione mollaPeso
CodiceDescrizionedd1l ±0.1l1s* [N~]# [N~]g
GN.33393GN 615.3-M3-KNM31.580.41.534.51
GN.33403GN 615.3-M4-KNM42.5120.828.5141
GN.33413GN 615.3-M5-KNM53140.92.58141
GN.33423GN 615.3-M6-KNM63.5151311182
GN.33433GN 615.3-M8-KNM84.5181.5418314
GN.33443GN 615.3-M10-KNM106232524458
GN.33453GN 615.3-M12-KNM128262.56264913
GN.33463GN 615.3-M16-KNM1610333.58418632
GN.33473GN 615.3-M20-KNM2012434.5106611136
GN.33483GN 615.3-M24-KNM2415485.5128115143
GN.33414GN 615.3-M5-KSNM53140.92.515221
GN.33424GN 615.3-M6-KSNM63.5151319282
GN.33434GN 615.3-M8-KSNM84.5181.5436624
GN.33444GN 615.3-M10-KSNM1062325571048
GN.33454GN 615.3-M12-KSNM128262.566111013
GN.33464GN 615.3-M16-KSNM1610333.586814232
GN.33474GN 615.3-M20-KSNM2012434.5108416636
GN.33484GN 615.3-M24-KSNM2415485.51212723743
* Precarico      # Carico max.
Corpo filettato
Acciaio INOX AISI 303, testa con cava esagonale.

Esecuzioni standard
- GN 615.3-KN: sfera acciaio INOX temprato, molla acciaio INOX a pressione normale.
- GN 615.3-KSN: sfera acciaio INOX temprato, molla acciaio INOX a pressione rinforzata, corpo filettato con due linee incise a laser.

Esecuzioni speciali a richiesta
- GN 615.3-KN-MVK, GN 615.3-KSN-MVK: fissaggio delle filettature per mezzo di collante micro incapsulato, colore rosso (vedi Dati Tecnici). Temperatura di esercizio: da -40°C a +170°C.
- GN 615.3-KN-PFB, GN 615.3-KSN-PFB: fissaggio delle filettature per mezzo di rivestimento poliammidico, colore blu (vedi Dati Tecnici). Temperatura di esercizio: da -50°C a +90°C.

Caratteristiche e applicazioni
I pressori filettati a sfera e molla GN 615.3-NI sono il risultato di un ulteriore sviluppo dei pressori GN 615-NI per applicazioni speciali, dove risultano essere necessari la regolazione o il posizionamento per mezzo di una chiave per cava esagonale.