| Elesa-Gantergriff | Dimensioni principali | Pressione molla | Resistenza a trazione [N] | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | d -0.02 -0.04 | d1 | D | L | l -0.15 | l1 min. | l2 | s | Precarico [N~] | Carico max. [N~] | g |
|---|
| GN.35060 | GN 607.1-6-A-NI | 6 | M12x1.5 | 25 | 29 | 10 | 6 | 5 | 17 | 7 | 18 | 400 | 34 |
| GN.35070 | GN 607.1-8-A-NI | 8 | M16x1.5 | 31 | 34 | 12 | 8 | 6 | 19 | 14 | 24 | 500 | 59 |
| GN.35059 | GN 607.1-6-AK-NI | 6 | M12x1.5 | 25 | 29 | 10 | 6 | 5 | 17 | 7 | 18 | 400 | 42 |
| GN.35069 | GN 607.1-8-AK-NI | 8 | M16x1.5 | 31 | 34 | 12 | 8 | 6 | 19 | 14 | 24 | 500 | 75 |
Corpo filettato
Acciaio INOX AISI 303.
Puntale
Acciaio INOX AISI 303 nichelato.
Tolleranza consigliata per foro accoppiamento puntale = H7.
Controdado
Acciaio INOX.
Manopola
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Esecuzioni standard
- GN 607.1-A-NI: con manopola, senza controdado.
- GN 607.1-AK-NI: con manopola, con controdado.
Accessori su richiesta
Bussole distanziali in acciaio INOX AISI 303 tipo GN 609.5 per montaggio del pistoncino su lamiere di spessore sottile.
Caratteristiche e applicazioni
I pistoncini a molla con posizione di arresto GN 607.1-NI sono caratterizzati dalla loro ridotte dimensioni e sono particolarmente indicati per il montaggio su lamiere di spessore sottile e nel caso in cui il puntale debba avere la possibilità di rimanere in posizione retratta.