Conformité RoHS
La plupart des produits standards disponibles dans le catalogue ELESA répondent à la directive Européenne 2002/95/CE (directive RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Néanmoins, il existe des exceptions qui à ce jour ne repondent pas à la directive ci-dessus en raison des limites technologiques que la recherche des producteurs dans le secteur des matières première n'a pas encore resolus et donc au-delà de la responsabilité d'ELESA. En appuyant sur les codes produit dans les tableaux, vous pourrez découvrir l'état du produit désiré par rapport à la directive RoHS.
Tous les produits conformes sont marqués par une étiquette avec symbole RoHS.
| Elesa Standards | Dimensions principales | Trou assemblage | Poids |
|---|
| Code | Description | D | L | d1 | d | h | s | g |
|---|
| 37951 | MDA.30 EH-6 | 34 | 21 | 16 | 6 | 5 | 10 | 14 |
| 37956 | MDA.40 EH-8 | 42 | 26 | 19 | 8 | 5 | 13 | 18 |
| 37961 | MDA.50 EH-10 | 53 | 32 | 24 | 10 | 5 | 17 | 23 |
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé fibre verre. Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques.
Couleur
Noir, finition mate.
Calotte de fermeture
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé fibre verre, couleur grise-claire, assemblage par pression.
Exécution standard
Au moyen de vis à tête hexagonale ou de contre-écrous du commerce (non fournis) à inserer par pression dans le siège à l'intérieur du bouton.
Exécutions spéciales sur demande
- Sur la surface neutre de la calotte des symboles graphiques, des marques ou des inscriptions etc. peuvent être imprimés en couleurs.
- Calotte disponible dans des autres couleurs.
Instructions d'assemblage
1. Posez sur un plan la base du bouton.
2. Enfilez l'insert métallique (vis ou contre-écrou) au moyen d'un outil de pression en axe avec le bouton et l'insert.
3. Poussez jusqu' à la fin de la course de l'insert.
4. Montez la calotte à déclic.
Assemblage au moyen d'un écrou ou d'une vis:
insérez dans le siège hexagonal du bouton l'écrou ou la vis; tournez le bouton jusqu'à la fin du vissage.