This product
is available in most
of the countries
covered by the ELESA sales network.
Conformité RoHS
La plupart des produits standards disponibles dans le catalogue ELESA répondent à la directive Européenne 2002/95/CE (directive RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Néanmoins, il existe des exceptions qui à ce jour ne repondent pas à la directive ci-dessus en raison des limites technologiques que la recherche des producteurs dans le secteur des matières première n'a pas encore resolus et donc au-delà de la responsabilité d'ELESA. En appuyant sur les codes produit dans les tableaux, vous pourrez découvrir l'état du produit désiré par rapport à la directive RoHS.
Tous les produits conformes sont marqués par une étiquette avec symbole RoHS.
| Elesa-Gantergriff | Dimensions principales | Pression ressort | Poids |
|---|
| Code | Description | d h7 | l | l1 (course) | l2 | l3 | l4 | L | D | d1 | d2 | f | c | Préchargement [N~] | Chargement max. [N~] | g |
|---|
| GN.34002 | GN 817.3-8-20-C | 8 | 20 | 10 | 10 | 8 | 27 | 51 | 28 | 5.5 | 38 | 26 | 16 | 8.5 | 28 | 80 |
| GN.34006 | GN 817.3-8-22-C | 8 | 22 | 10 | 12 | 8 | 27 | 51 | 28 | 5.5 | 38 | 26 | 16 | 8.5 | 28 | 82 |
| GN.34012 | GN 817.3-8-26-C | 8 | 26 | 10 | 16 | 8 | 27 | 51 | 28 | 5.5 | 38 | 26 | 16 | 8.5 | 28 | 83 |
| GN.34016 | GN 817.3-8-30-C | 8 | 30 | 10 | 20 | 8 | 27 | 51 | 28 | 5.5 | 38 | 26 | 16 | 8.5 | 28 | 85 |
| GN.34022 | GN 817.3-10-22-C | 10 | 22 | 12 | 10 | 8 | 27 | 51 | 28 | 5.5 | 38 | 26 | 16 | 9.5 | 38 | 80 |
| GN.34026 | GN 817.3-10-24-C | 10 | 24 | 12 | 12 | 8 | 27 | 51 | 28 | 5.5 | 38 | 26 | 16 | 9.5 | 38 | 83 |
| GN.34032 | GN 817.3-10-28-C | 10 | 28 | 12 | 16 | 8 | 27 | 51 | 28 | 5.5 | 38 | 26 | 16 | 9.5 | 38 | 80 |
| GN.34036 | GN 817.3-10-32-C | 10 | 32 | 12 | 20 | 8 | 27 | 51 | 28 | 5.5 | 38 | 26 | 16 | 9.5 | 38 | 100 |
Bride de base
Acier bruni.
Embout
Acier rectifié et bruni avec extrémité trempée.
Tolérance conseillée pour trou d'accouplement à l'embout = G6.
Bouton
Technopolymère spécial à base de polyamide (PA) à haute résilience, couleur noire, finition mate. Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques.
Accessoires sur demande
Douilles de guidage en acier rectifié et trempé GN 770, avec trou d'accouplement en tolérance G6.
Caractéristiques et applications
Les doigts d’indexage GN 817.3-C sont particulièrement indiqués pour des applications qui nécessitent un positionnement précis. Ils sont généralement utilisés avec des douilles de guidage, avec une longueur déterminée par la saillie de l'embout (l2).