INOX-Acier Inoxydable
Grâce à sa résistance élevée à la corrosion, l’acier INOX est devenu l’une des matières les plus demandées dans plusieurs secteurs industriels.
ELESA offre une très vaste gamme de produits en plastique avec insert métallique en acier INOX AISI 303, AISI 304 et AISI 316 ou entièrement en acier INOX AISI: volants, boutons, poignées, éléments de positionnement et de contrôle, accessoires pour systèmes hydrauliques, éléments de nivellement et charnières qui garantissent les performances les plus élevées dans tous les secteurs où des dispositions de loi rendent obligatoire l’emploi de matières résistant à la corrosion.
Conçus pour:
Secteur alimentaire
Secteur chimique
Secteur pharmaceutique
En conformité avec les réglementations d’hygiène les plus rigoureuses
This product
is available in most
of the countries
covered by the ELESA sales network.
Conformité RoHS
La plupart des produits standards disponibles dans le catalogue ELESA répondent à la directive Européenne 2002/95/CE (directive RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Néanmoins, il existe des exceptions qui à ce jour ne repondent pas à la directive ci-dessus en raison des limites technologiques que la recherche des producteurs dans le secteur des matières première n'a pas encore resolus et donc au-delà de la responsabilité d'ELESA. En appuyant sur les codes produit dans les tableaux, vous pourrez découvrir l'état du produit désiré par rapport à la directive RoHS.
Tous les produits conformes sont marqués par une étiquette avec symbole RoHS.
| Elesa-Gantergriff | Dimensions principales | Pression ressort | Poids |
|---|
| Code | Description | d -0.02 -0.04 | L | d1 | D | l | l1 min | l2 | s | Préchargement [N~] | Chargement [N~] | g |
|---|
| GN.41041 | GN 817-4-4-C-NI | 4 | 19 | M8x1 | 16 | 16 | 4 | 5 | 10 | 4.5 | 12 | 11 |
| GN.41042 | GN 817-4-6-C-NI | 4 | 19 | M8x1 | 16 | 16 | 6 | 5 | 10 | 4 | 12.5 | 11 |
| GN.41043 | GN 817-5-5-C-NI | 5 | 22 | M10x1 | 19 | 18 | 5 | 6 | 12 | 5 | 15 | 19 |
| GN.41044 | GN 817-5-8-C-NI | 5 | 22 | M10x1 | 19 | 18 | 8 | 6 | 12 | 5 | 18 | 19 |
| GN.41045 | GN 817-6-6-C-NI | 6 | 26 | M12x1.5 | 23 | 22 | 6 | 6 | 14 | 6.5 | 19 | 32 |
| GN.41046 | GN 817-6-9-C-NI | 6 | 26 | M12x1.5 | 23 | 22 | 9 | 6 | 14 | 6 | 25 | 32 |
| GN.41047 | GN 817-8-8-C-NI | 8 | 32 | M16x1.5 | 28 | 26 | 8 | 8 | 17 | 8.5 | 26 | 68 |
| GN.41048 | GN 817-8-12-C-NI | 8 | 32 | M16x1.5 | 28 | 26 | 12 | 8 | 17 | 8.5 | 28 | 67 |
| GN.41049 | GN 817-10-12-C-NI | 10 | 32 | M16x1.5 | 28 | 26 | 12 | 8 | 17 | 9.5 | 38 | 69 |
| GN.41050 | GN 817-12-15-C-NI | 12 | 34 | M20x1.5 | 28 | 33 | 15 | 10 | 22 | 11.5 | 40 | 117 |
| GN.41141 | GN 817-4-4-CK-NI | 4 | 19 | M8x1 | 16 | 16 | 4 | 5 | 10 | 4.5 | 12 | 12 |
| GN.41142 | GN 817-4-6-CK-NI | 4 | 19 | M8x1 | 16 | 16 | 6 | 5 | 10 | 4 | 12.5 | 12 |
| GN.41143 | GN 817-5-5-CK-NI | 5 | 22 | M10x1 | 19 | 18 | 5 | 6 | 12 | 5 | 15 | 20 |
| GN.41144 | GN 817-5-8-CK-NI | 5 | 22 | M10x1 | 19 | 18 | 8 | 6 | 12 | 5 | 18 | 20 |
| GN.41145 | GN 817-6-6-CK-NI | 6 | 26 | M12x1.5 | 23 | 22 | 6 | 6 | 14 | 6.5 | 19 | 33 |
| GN.41146 | GN 817-6-9-CK-NI | 6 | 26 | M12x1.5 | 23 | 22 | 9 | 6 | 14 | 6 | 25 | 33 |
| GN.41147 | GN 817-8-8-CK-NI | 8 | 32 | M16x1.5 | 28 | 26 | 8 | 8 | 17 | 8.5 | 26 | 69 |
| GN.41148 | GN 817-8-12-CK-NI | 8 | 32 | M16x1.5 | 28 | 26 | 12 | 8 | 17 | 8.5 | 28 | 69 |
| GN.41149 | GN 817-10-12-CK-NI | 10 | 32 | M16x1.5 | 28 | 26 | 12 | 8 | 17 | 9.5 | 38 | 69 |
| GN.41150 | GN 817-12-15-CK-NI | 12 | 34 | M20x1.5 | 28 | 33 | 15 | 10 | 22 | 11.5 | 40 | 117 |
Corps fileté
Acier INOX AISI 303.
Embout
Acier INOX AISI 303 nickelé.
Tolérance conseillée pour trou d'accouplement à l'embout = H7.
Contre-écrou
Acier INOX.
Bouton
Technopolymère à base de polyamide (PA) à haute résilience, couleur noire, finition mate. Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques.
Exécutions standard
- GN 817-C-NI: avec bouton, sans contre-écrou.
- GN 817-CK-NI: avec bouton et contre-écrou.
Caractéristiques et applications
Les doigts d’indexage à ressort GN 817-C-NI offrent, parmis leurs caractéristiques principales, la possibilité d'avoir 2 courses différentes (l1) pour chaque diamètre d'embout (d), boutons compacts, mécanismes de position de retrait à l'intérieur du bouton.