GN 817-C
Doigts d’indexage à ressort avec arrêt en position de retrait
GN 817-C - Doigts d’indexage à ressort avec arrêt en position de retrait
RoHS status
This product
is available in most
of the countries
covered by the
ELESA
sales network.
GN 817-C - Doigts d’indexage à ressort avec arrêt en position de retrait
Login
Pour télédécharger ou pour une , entrez votre User ID et Mot de passe et clickez directement sur le code produit.
Elesa-GantergriffDimensions principalesPression ressortPoids
CodeDescriptiond -0.02 -0.04Ld1Dll1 minl2sPréchargement [N~]Chargement max. [N~]g
GN.41011GN 817-4-4-C419M8x1161645104.51211
GN.41012GN 817-4-6-C419M8x116166510412.511
GN.41013GN 817-5-5-C522M10x11918561251519
GN.41014GN 817-5-8-C522M10x11918861251819
GN.41015GN 817-6-6-C626M12x1.5232266146.51932
GN.41016GN 817-6-9-C626M12x1.52322961462532
GN.41017GN 817-8-8-C832M16x1.5282688178.52668
GN.41018GN 817-8-12-C832M16x1.52826128178.52867
GN.41019GN 817-10-12-C1032M16x1.52826128179.53869
GN.41020GN 817-12-15-C1234M20x1.5283315102211.540117
GN.41111GN 817-4-4-CK419M8x1161645104.51212
GN.41112GN 817-4-6-CK419M8x116166510412.512
GN.41113GN 817-5-5-CK522M10x11918561251520
GN.41114GN 817-5-8-CK522M10x11918861251820
GN.41115GN 817-6-6-CK626M12x1.5232266146.51933
GN.41116GN 817-6-9-CK626M12x1.52322961462533
GN.41117GN 817-8-8-CK832M16x1.5282688178.52669
GN.41118GN 817-8-12-CK832M16x1.52826128178.52869
GN.41119GN 817-10-12-CK1032M16x1.52826128179.53869
GN.41120GN 817-12-15-CK1234M20x1.5283315102211.540117
Corps fileté
Acier bruni.

Embout
Acier bruni avec extrémité trempée.
Tolérance conseillée pour trou d'accouplement à l'embout = H7.

Contre-écrou
Acier bruni.

Bouton
Technopolymère à base de polyamide (PA) à haute résilience, couleur noire, finition mate. Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques.

Exécutions standard
- GN 817-C: avec bouton, sans contre-écrou.
- GN 817-CK: avec bouton et contre-écrou.


Caractéristiques et applications
Les doigts d’indexage à ressort GN 817-C offrent, parmis leurs caractéristiques principales, la possibilité d'avoir 2 courses différentes (l1) pour chaque diamètre d'embout (d), boutons compacts, mécanismes de position de retrait à l'intérieur du bouton.

Doigts d’indexage à ressort avec arrêt en position de retrait
ESPACE QUOTATIONS
Selectionner la couleur du couvre-douille
ESPACE de TELECHARGEMENT