RE.G1
Roues en caoutchouc thermoplastique
RE.G1 - Roues en caoutchouc thermoplastique
RoHS status
RE.G1 - Roues en caoutchouc thermoplastique
Login
Pour télédécharger ou pour une , entrez votre User ID et Mot de passe et clickez directement sur le code produit.
Elesa StandardsDimensions principalesCharge statique *GlissementCharge dynamiquePoids
CodeDescriptionDdl3l4HBLsb1l1b2l2b3Rd1d2[N][N][N]g
452501RE.G1-080-RBL80123039------------100070070090
452506RE.G1-100-RBL100123044------------150010001000120
452511RE.G1-125-RBL125153544------------180012001200200
452516RE.G1-150-RBL150204559------------270018001800360
452651RE.G1-080-PBL801230-10710085975458060-----700700360
452656RE.G1-100-PBL1001230-12810085975458060-----10001000390
452661RE.G1-125-PBL1251535-15610085975458060-----12001200610
452666RE.G1-150-PBL1502045-194140114111057310585-----180018001350
452551RE.G1-080-SBL801230-1071008597545806039----700700600
452556RE.G1-100-SBL1001230-1281008597545806035----10001000700
452561RE.G1-125-SBL1251535-1561008597545806037----12001200860
452566RE.G1-150-SBL1502045-19414011011105731058756----180018001720
452601RE.G1-080-SBF801230-1071008597545806039120---700700790
452606RE.G1-100-SBF1001230-1281008597545806035120---10001000850
452611RE.G1-125-SBF1251535-1561008597545806037120---120012001000
452616RE.G1-150-SBF1502045-19414011011105731058756156---180018002000
452701RE.G1-080-FBL 801230-107-------39-7312-700700530
452706RE.G1-100-FBL1001230-128-------35-7312-10001000630
452711RE.G1-125-FBL1251535-156-------37-7312-12001200800
452716RE.G1-150-FBL1502045-188-------56-10220-180018001580
452751RE.G1-080-FBF801230-107-------391207312-700700710
452756RE.G1-100-FBF1001230-128-------351207312-10001000840
452761RE.G1-125-FBF1251535-156-------371207312-12001200950
452766RE.G1-150-FBF1502045-188-------5615610220-180018001870
* La valeur de charge statique caractérise la roue seule en l’absence de mouvement
Bandage
Caoutchouc thermoplastique gris anthracite, dureté 85 Shore A.

Corps central roue
Technopolymère à base de polypropylène (PP). Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Moyeu
Réalisé directement dans le corps central roue.

Essieu
Tube en acier zingué calibré de précision. Le tube sert d’entretoise, il est fixé sur la monture à l’aide d’une vis et d’un écrou avec un couple prédéterminé.
Le moyeu tourne librement sur le tube.

Exécutions standard
- RBL: uniquement la roue.
- PBL: roue avec monture à platine fixe en acier zingué, sans frein.
- SBL: roue avec monture à platine pivotante en acier zingué, sans frein.
- SBF: roue avec monture à platine pivotante en acier zingué, avec frein.
- FBL: roue avec monture à platine pivotante et trou central passant en acier zingué, sans frein.
- FBF: roue avec monture à platine pivotante et trou central passant en acier zingué, avec frein.

Monture à platine fixe
En tôle d’acier zingué, la monture est conçue pour résister à une charge maximum de 4000N. La capacité de charge de la monture seule est plus importante par rapport à la capacité de charge dynamique de l’ensemble roue plus monture (voir tableau), ceci représente un facteur de sécurité supplémentaire.

Monture à platine pivotante
En tôle d’acier zingué, la monture est conçue pour résister à une charge maximum de 4000N. La capacité de charge de la monture seule est plus importante par rapport à la capacité de charge dynamique de l’ensemble roue plus monture (voir tableau), ceci représente un facteur de sécurité supplémentaire.
La présence de deux chemins de billes et le contact direct entre platine et bague de tenue des billes au moyen d’un axe intégré garantissent une excellente maniabilité et des jeux extrêmement réduits
(voir fig.1).
Ne demande aucun entretien. Elle est constituée de:
1) Platine de monture: tôle d’acier zingué électrolytiquement.
2) Chape: tôle d’acier zingué électrolytiquement.
3) Anneau de tenue des billes de roulement: tôle d’acier zingué électrolytiquement.
4) Axe central: intégré à la platine rectifié à froid.
5) Organes de roulement: double couronne de billes lubrifiée avec de la graisse.
6) Anneau pare-poussière: technopolymère gris foncé RAL 7015.

Frein à actionnement antérieur
Frein total qui bloque la rotation tant de la roue que de la monture.
Les dimensions optimisées et la pédale amovible garantissent un encombrement modéré et une très grande facilité d’actionnement.
Pour optimiser le blocage de la roue dans les deux sens de rotation le ressort dispose d’une double dent de freinage. Ressort en acier au carbone trempé.

Applications
La roue RE.G1 possède d’excellentes caractéristiques de glissement et d’élasticité.

Conditions ambiantes
La roue RE.G1 est adaptée pour une utilisation en milieux humides, avec présence d’agents chimiques moyennement agressifs; on en déconseille l’utilisation dans les milieux où sont présents des solvants organiques, chlorurés, hydrocarbures et huiles minérales.

Glissement - force / charge appliquée
Le schéma représente la force qu’il faut appliquer à une roue pour la maintenir en mouvement à la vitesse constante de 4 km/h, en fonction de la charge appliquée.
Le point d’intersection à la valeur de 50N est la charge maximum transportable avec un chariot à 4 roues actionné manuellement; en effet 200N = 50N x 4 roues est la force maximum supportable par l’opérateur selon les normes en vigueur pour la sécurité du travail.

Déplacement mécanique avec tracteurs
En cas de déplacement mécanique par traction voir les données techniques pour connaître la réduction de la capacité de charge.

Température
Lorsque l’on opère à des températures différentes par rapport au champ d’utilisation normale, voir les données techniques pour connaître la réduction de la capacité de charge.

Roues en caoutchouc thermoplastique
ESPACE QUOTATIONS
Selectionner la couleur du couvre-douille
ESPACE de TELECHARGEMENT