Conformité RoHS
La plupart des produits standards disponibles dans le catalogue ELESA répondent à la directive Européenne 2002/95/CE (directive RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Néanmoins, il existe des exceptions qui à ce jour ne repondent pas à la directive ci-dessus en raison des limites technologiques que la recherche des producteurs dans le secteur des matières première n'a pas encore resolus et donc au-delà de la responsabilité d'ELESA. En appuyant sur les codes produit dans les tableaux, vous pourrez découvrir l'état du produit désiré par rapport à la directive RoHS.
Tous les produits conformes sont marqués par une étiquette avec symbole RoHS.
| Elesa Standards | Dimensions principales | Poids |
|---|
| Code | Description | A1...A9 | g |
|---|
| 68701 | VCTK-SG-A1 | 17÷25 | 119 |
| 68706 | VCTK-SG-A2 | 22÷30 | 121 |
| 68711 | VCTK-SG-A3 | 27÷35 | 127 |
| 68716 | VCTK-SG-A4 | 32÷40 | 128 |
| 68721 | VCTK-SG-A5 | 37÷45 | 133 |
| 68726 | VCTK-SG-A6 | 42÷50 | 138 |
| 68731 | VCTK-SG-A7 | 47÷55 | 141 |
| 68736 | VCTK-SG-A8 | 52÷60 | 145 |
| 68741 | VCTK-SG-A9 | 57÷65 | 150 |
Petit volant à lobes
Type VCT., technopolymère à base de polypropylène (PP), à haute résilience. Résistant aux solvants, aux huiles, aus graisses et à autres agents chimique.
Stator et rotor
Alliage de zingue chromé.
Rondelle élastique
Acier zingué.
Joint d'étanchéité
Caoutchouc synthétique NBR.
Ecrou
Acier zingué (M22x1.5).
Elément entretoise
Aluminium.
Camme de fermeture
Acier zingué.
Vis
Acier zingué.
Rondelle
Acier zingué.
Exécutions standards disponibles
- VCTK: avec petit volant à lobes.
- GN 119-DK: avec cannelure de clé triangulaire.
- GN 119-VDE: avec cannelure de clé à deux ailes.
Clés (à commander séparement)
Acier zingué.
- Code GN.38701, description GN 119.1-DK: avec cannelure triangulaire.
- Code GN.38711, description GN 119.1-VDE: avec cannelure à deux ailes.
Exécutions spéciales et accessoires (Pour des quantitées suffisantes)
- Fermetures avec clé à emboîtement avec cannelure carrée
(GN 119-VK).
- Perforateur pour logements serrures
GN 123.
Instructions d'assemblage
1. Faites un trou sur le portillon selon le gabarit de perçage à une distance de 23 mm entre son entraxe et le battant.
2. Insérez le corps de la fermeture dans le trou effectué dans le portillon.
3. Vissez l'écrou fileté, assemblez l'élément entretoise et la camme en la bloquant avec la vis fileté fournie.
Caractéristiques et applications
Les cammes des fermetures GN 119 ont une course de fermeture de 10 mm. Pour serrer: tournez la fermeture dans le sens horaire. La présence d'un joint d'étanchéité interne prévient le passage d'eau.