RH-TL.GM
Poignées tubulaires voutées
RH-TL.GM - Poignées tubulaires voutées
RoHS status
This product
is available in most
of the countries
covered by the
ELESA
sales network.
RH-TL.GM - Poignées tubulaires voutées
Login
Pour télédécharger ou pour une , entrez votre User ID et Mot de passe et clickez directement sur le code produit.
Elesa-RohdeDimensions principalesTrous assemblagePoids
CodefLBhll2dpg
RHTL.GM-30.B500.37500613307322112M815984
RHTL.GM-30.B600.37600713308022136M8151169
Tube
Acier INOX AISI 304, surface finement rectifiée.

Bouchons de fermeture latéraux
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire.

Supports latéraux
Aluminium revêtement résine époxy, couleur noire.

Assemblage
Trous filetés.

Exécutions spéciales sur demande (Pour des quantités suffisantes)
Longueurs différentes.

Caractéristiques et applications
L'acier INOX, grâce à sa résistance élevée à la corrosion, permet l'application de ces poignées sur les appareils et les équipements opérant dans les secteurs où des dispositions de loi ou des facteurs hygiéniques, climatiques et ambiants particuliers rendent obligatoire l'emploi de matières résistant à la corrosion.

Design
La forme légèrement voutée du tube offre à la poignée GM.B une esthétique moderne et élégante, parfaitement en harmonie avec les nouvelles tendances du design industriel.

Poignées tubulaires voutées
ESPACE QUOTATIONS
Selectionner la couleur du couvre-douille
ESPACE de TELECHARGEMENT