RH-HV
Poignées tubulaires à section rectangulaire
RH-HV - Poignées tubulaires à section rectangulaire
RoHS status
This product
is available in most
of the countries
covered by the
ELESA
sales network.
RH-HV - Poignées tubulaires à section rectangulaire
Login
Pour télédécharger ou pour une , entrez votre User ID et Mot de passe et clickez directement sur le code produit.
Elesa-RohdeDimensions principalesAssemblagePoids
CodefLhlh1l1dh2pg
RHHV-F300.80.80.5430033080304535M1020-934
RHHV-F500.80.80.5450053080304535M1020-1200
RHHV-F700.80.80.5470073080304535M1020-1470
RHHV-R300.80.80.54 30033080304535M10-20745
RHHV-R500.80.80.5450053080304535M10-201015
RHHV-R700.80.80.5470073080304535M10-201283
Tube et supports latéraux
Aluminium, revêtement en résine epoxy, couleur noire, finition semi-mate.

Eléments de connexion à L
Aluminium moulé, revêtement en résine epoxy, couleur noire, finition semi-mate.

Exécutions standard
- RHHV-F: assemblage frontal, trous passants pour vis à tête cylindrique à six pans creux M10x90, écrous et rondelles en acier INOX, compris dans la fourniture.
- RHHV-R: assemblage postérieur, trous aveugles filetées.

Exécutions spéciales sur demande
Longueurs et hauteurs différentes.

Caractéristiques et applications
La longueur du tube et l'hauteur du tube des supports latérals des poignées de la série RH-HV, peut être adaptée aux differéntes applications.

Données techniques
Charge maximum à traction sur la poignée: 500 N.

Poignées tubulaires à section rectangulaire
ESPACE QUOTATIONS
Selectionner la couleur du couvre-douille
ESPACE de TELECHARGEMENT