GN 918.5-NI
Leviers de blocage à came
GN 918.5-NI - Leviers de blocage à came
RoHS status
This product
is available in most
of the countries
covered by the
ELESA
sales network.
GN 918.5-NI - Leviers de blocage à came
Login
Pour télédécharger ou pour une , entrez votre User ID et Mot de passe et clickez directement sur le code produit.
Elesa-GantergriffDimensions principalesTige filetéePoids
CodeDescriptionDHLd1d2h1h2dlg
GN.31831GN 918.5-50-KV-R506210928301234.5M1011315
GN.31841GN 918.6-50-KV-R506210928301234.5M1011310
GN.31851GN 918.7-50-KV-R506210928301234.5M1011310
Levier
Acier INOX AISI 303, finition sablée mate.

Poignée
Type PLX. en matière plastique thermodurcissable à base phénolique (PF), couleur noire, finition brillante. Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques.

Vis et rondelle
Acier trempé et nickelé, tête à six pans creux.

Came
Acier INOX AISI 303 nickelé.

Exécutions standard
- GN 918.5: à came excentrique avec action de blocage tout le long de son profil par rotation en sens horaire du levier.
- GN 918.6: à came hélicoïdale avec action de blocage "à tirer" par rotation en sens horaire du levier.
- GN 918.7: à came hélicoïdale avec action de blocage "à presser" par rotation en sens horaire du levier.


Exécutions spéciales sur domande
Exécutions à came avec action de blocage par rotation anti-horaire du levier (GN 918.5-L).

Caractéristiques et applications
Les leviers à came GN 918.5 permettent d’atteindre des valeurs de blocage élevées avec des mouvements de blocage-déblocage rapides et sûrs.
Le système est autoblocant dans n'importe quel positionnement angulaire.
Le levier est raccordé à la came par un profil denté qui en permet le positionnement optimal en relâchant la vis.
La rondelle permet d'éviter de réaliser de coûteux détails avec filetage femelle et la vis peut donc être employée directement sur des tasseaux pour des plaques de fixation à rainures en T.

Leviers de blocage à came
ESPACE QUOTATIONS
Selectionner la couleur du couvre-douille
ESPACE de TELECHARGEMENT