Conformité RoHS
La plupart des produits standards disponibles dans le catalogue ELESA répondent à la directive Européenne 2002/95/CE (directive RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Néanmoins, il existe des exceptions qui à ce jour ne repondent pas à la directive ci-dessus en raison des limites technologiques que la recherche des producteurs dans le secteur des matières première n'a pas encore resolus et donc au-delà de la responsabilité d'ELESA. En appuyant sur les codes produit dans les tableaux, vous pourrez découvrir l'état du produit désiré par rapport à la directive RoHS.
Tous les produits conformes sont marqués par une étiquette avec symbole RoHS.
| Elesa Standards | Dimensions principales | Tige filetée | N. dents | Poids |
|---|
| Code | Description | L | S | H | H1 | h1 | h2 | d1 | d 6g | l | z | g |
|---|
| 32741 | L.652-X/67 p-M5x10 | 67 | 16x16 | 39 | 42 | 26 | 1 | 12 | M5 | 10 | 18 | 23 |
| 32742 | L.652-X/67 p-M5x16 | 67 | 16x16 | 39 | 42 | 26 | 1 | 12 | M5 | 16 | 18 | 25 |
| 32752 | L.652-X/67 p-M6x16 | 67 | 16x16 | 39 | 42 | 26 | 1 | 12 | M6 | 16 | 18 | 27 |
| 32753 | L.652-X/67 p-M6x25 | 67 | 16x16 | 39 | 42 | 26 | 1 | 12 | M6 | 25 | 18 | 30 |
| 32771 | L.652-X/80 p-M8x20 | 80 | 20x20 | 42 | 46 | 27 | 1 | 15 | M8 | 20 | 20 | 43 |
| 32772 | L.652-X/80 p-M8x25 | 80 | 20x20 | 42 | 46 | 27 | 1 | 15 | M8 | 25 | 20 | 45 |
| 32782 | L.652-X/80 p-M10x30 | 80 | 20x20 | 42 | 46 | 27 | 1 | 15 | M10 | 30 | 20 | 51 |
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé fibre verre. Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques.
Couleur
Noir, finition mate.
Calotte centrale
Calotte de fermeture centrale en technopolymère, couleur noire.
Exécution standard
Elément de serrage avec denture pour embrayage et tourillon de retenue en technopolymère renforcé de fibre de verre, couleur noire. Ressort de rappel acier INOX AISI 302.
Tige filetée en acier zingué brillant, extrémité terminale émoussée selon tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir
Données Techniques).
Exécutions spéciales sur demande
Tige filetée dans longueurs différentes.
Caractéristiques et applications
Particulièrement indiquée quand l'opérateur doit pouvoir effectuer un serrage en conditions où la rotation complète de la poignée n'est pas possible ou quand l’angle de manœuvre est limité pour des raisons d’encombrement.
Instructions d’emploi
Pour la reprise en cours de serrage soulever la poignée pour désengager la denture de l'élément de serrage et reportez-la en position initiale.
En lâchant la poignée, le ressort de rappel engage automatiquement la denture.