Conformité RoHS
La plupart des produits standards disponibles dans le catalogue ELESA répondent à la directive Européenne 2002/95/CE (directive RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Néanmoins, il existe des exceptions qui à ce jour ne repondent pas à la directive ci-dessus en raison des limites technologiques que la recherche des producteurs dans le secteur des matières première n'a pas encore resolus et donc au-delà de la responsabilité d'ELESA. En appuyant sur les codes produit dans les tableaux, vous pourrez découvrir l'état du produit désiré par rapport à la directive RoHS.
Tous les produits conformes sont marqués par une étiquette avec symbole RoHS.
| Elesa Standards | Dimensions principales | Force de traction | Poids |
|---|
| Code | Description | R | l1 | D | d | h min | h max | x | h1 max | h2 | d1 | d3 | d4 | l | F [N] max | g |
|---|
| 33512 | LAC-R-80 B-M8 | 79 | 20 | 25 | M8 | 26.5 | 28 | 1 | 32.5 | 7 | 8.1 | 11 | - | - | 7000 | 39 |
| 33532 | LAC-R-80 p-M8x25 | 79 | 20 | 25 | M8 | 26.5 | 28 | 1 | - | - | 8.1 | 11 | M8 | 25 | 7000 | 53 |
| 33536 | LAC-R-80 p-M8x50 | 79 | 20 | 25 | M8 | 26.5 | 28 | 1 | - | - | 8.1 | 11 | M8 | 50 | 7000 | 62 |
| 33517 | LAC-R-80 SST-M8 | 79 | 20 | 25 | M8 | 26.5 | 28 | 1 | 32.5 | 7 | 8.1 | 11 | - | - | 7000 | 39 |
Corps levier à came
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre. Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques.
Couleur
Noir, finition mate.
Axe du levier
Acier zingué brillant ou INOX AISI 303, assemblage par trou ou tige filetée.
Élément de raccordement et retenue entre le levier et la surface de glissement de la came
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire.
Surface de glissement de la came
SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire.
Douille de réglage moletée
SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire.
Exécutions standard
- LAC-R-B: positionnement avec douille de réglage, axe du levier avec trou fileté en acier zingué brillant.
- LAC-R-SST: positionnement avec douille de réglage, axe du levier avec trou fileté en acier INOX AISI 303.
- LAC-R-p: positionnement avec douille de réglage, axe du levier avec tige filetée en acier zingué, extrémité terminale chanfreinée selon UNI 947 :ISO 4753 (voir Données Techniques).
Caractéristiques et applications
Le levier à came est un dispositif qui permet un serrage rapide et précis.
LAC-R à came réglable (brevet ELESA) offre un serrage rapide et efficace. En effet, la douille moletée sur la base permet de régler la force de serrage sur le levier et en même temps de le bloquer dans la position souhaitée.
Assemblage
LAC-R-B et LAC-R-SST avec trou d’assemblage fileté. La vis sur laquelle le levier à came doit être assemblé doit dépasser de la surface d’assemblage d’une longueur maximum h1 en butée comme indiqué sur le tableau (voir aussi la fig.1). Pour aviser l’opérateur que la cote h1 max. est atteinte, la vis trouve une butée, réalisée dans l’élément de raccordement.
Instructions pour le serrage et le réglage
Tourner le levier dans le sens horaire jusqu’à l’arrêt.
Réglage précis: tourner, dans le sens horaire ou antihoraire, la douille moletée de réglage pour calibrer la force de serrage et amener le levier dans la position souhaitée. La douille a une indication de serrage minimale et maximale: un demi-tour de celle-ci suffit pour effectuer le réglage.
Serrage: baisser le levier dont le pivot est une came excentrique qui, en tournant, agit sur la base.