Calotte à lobes
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre avec logement pour clé de sécurité à profil anti-intrusion. Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses et à d’autres agents chimiques.
Contre-calotte
Technopolymère, soudée à ultrasons.
Couleur
Noir, finition mate.
Elément de serrage
Technopolymère à base acétalique (POM).
Exécution standard
Tige filetée en acier INOX AISI 303, extrémité à bout émoussé selon tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir
Données Techniques).
Clé de sécurité (à commander séparément)
-
CSN (code 6951): clé articulée en technopolymère à base acétalique (POM), couleur rouge, insert acier INOX à profil anti-intrusion.
-
CSF (code 6952): clé à bille en technopolymère à base de polyamide (PA), couleur rouge, insert acier INOX à profil anti-intrusion.
Sur demande et pour des quantités suffisantes les clés de sécurité peuvent être fournies aussi en couleur noire.
Fonctionnement du dispositif de sécurité
Le petit volant de sécurité VLS.S-p-INOX permet le dévissage seulement par le personnel autorisé doté de clé sans laquelle le petit volant tourne sans permettre le dévissage.
1.
Serrage: serrez comme tous les autres petits volants, sans insérer la clé.
2.
Dévissage: insérez tout simplement la clé (sans la tourner) et dévissez.