INOX-Acier Inoxydable
Grâce à sa résistance élevée à la corrosion, l’acier INOX est devenu l’une des matières les plus demandées dans plusieurs secteurs industriels.
ELESA offre une très vaste gamme de produits en plastique avec insert métallique en acier INOX AISI 303, AISI 304 et AISI 316 ou entièrement en acier INOX AISI: volants, boutons, poignées, éléments de positionnement et de contrôle, accessoires pour systèmes hydrauliques, éléments de nivellement et charnières qui garantissent les performances les plus élevées dans tous les secteurs où des dispositions de loi rendent obligatoire l’emploi de matières résistant à la corrosion.
Conçus pour:
Secteur alimentaire
Secteur chimique
Secteur pharmaceutique
En conformité avec les réglementations d’hygiène les plus rigoureuses
Conformité RoHS
La plupart des produits standards disponibles dans le catalogue ELESA répondent à la directive Européenne 2002/95/CE (directive RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Néanmoins, il existe des exceptions qui à ce jour ne repondent pas à la directive ci-dessus en raison des limites technologiques que la recherche des producteurs dans le secteur des matières première n'a pas encore resolus et donc au-delà de la responsabilité d'ELESA. En appuyant sur les codes produit dans les tableaux, vous pourrez découvrir l'état du produit désiré par rapport à la directive RoHS.
Tous les produits conformes sont marqués par une étiquette avec symbole RoHS.
| Elesa Standards | Dimensions principales | Trou assemblage | C # | L * | Poids |
|---|
| Code | Description | D | L | d1 | d3 | l1 | d 6H | h | [Nm] | [J] | g |
|---|
| 65638 | VB.639/63-SST-M8 | 63 | 28 | 26 | 18 | 25 | M8 | 15 | 30 | 7 | 49 |
| 65678 | VB.639/80-SST-M10 | 80 | 35 | 32 | 21 | 30 | M10 | 17 | 80 | 6 | 61 |
| 65708 | VB.639/100-SST-M12 | 100 | 42 | 36 | 25 | 36 | M12 | 20 | 110 | 8 | 97 |
| 65748 | VB.639/130-SST-M16 | 130 | 47 | 43 | 29 | 40 | M16 | 22 | 135 | 9 | 164 |
# Couple de serrage limite maximum: ces vauleurs représentent le couple au dessous du quel l'insert métallique reste complétement accroché au corps en plastique.* Pour la résistance aux chocs (L) voir les
Données Techniques.
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre.
Fait exception le VB.639/130 qui est en technopolymère à base de polypropylène (PP) renforcé de fibre de verre.
Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques.
Couleur
Noir, finition mate.
Exécution standard
Douille en acier INOX AISI 303, trou borgne fileté.
Applications
Ce petit volant peut être utilisé aussi dans des conditions d’emploi particulièrement dures où un blocage plus énergique est nécessaire, par exemple avec un maillet.