RH-U2
Poignées tubulaires (Assemblage frontal)
RH-U2 - Poignées tubulaires (Assemblage frontal)
RoHS status
This product
is available in most
of the countries
covered by the
ELESA
sales network.
RH-U2 - Poignées tubulaires (Assemblage frontal)
Login
Pour télédécharger ou pour une , entrez votre User ID et Mot de passe et clickez directement sur le code produit.
Elesa-RohdeDimensions principalesPoids
Codef2ff1LL1Bdg
RHU2-40.500.37405005008001254012.52179
RHU2-40.700.374070070010001254012.52501
Tube
Acier INOX AISI 304, surface finement rectifiée.

Calottes de fermeture latérales
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de billes de verre, couleur noire.

Supports latéraux
Aluminium moulé sous pression, revêtement résine époxy, couleur noire, finition mate.

Assemblage
Trous filetés pour vis M10x70, écrous et rondelles en acier zingué, compris dans la fourniture.

Exécutions spéciales sur demande (Pour des quantités suffisantes)
Longueurs différentes.

Caractéristiques et applications
Les poignées de la série U2 trouvent leur utilisation sur les portes de machines et d'équipements, sur lesquelles elles garantissent une prise ergonomique pendant les mouvements.
L'acier INOX, grâce à sa résistance élevée à la corrosion, permet l'application de ces poignées sur les appareils et les équipements opérant dans les secteurs où des dispositions de loi ou des facteurs hygiéniques, climatiques et ambiants particuliers rendent obligatoire l'emploi de matières résistant à la corrosion.

Poignées tubulaires (Assemblage frontal)
ESPACE QUOTATIONS
Selectionner la couleur du couvre-douille
ESPACE de TELECHARGEMENT