RH-RR
Poignées tubulaires (Assemblage frontal)
RH-RR - Poignées tubulaires (Assemblage frontal)
RoHS status
RH-RR - Poignées tubulaires (Assemblage frontal)
Login
Pour télédécharger ou pour une , entrez votre User ID et Mot de passe et clickez directement sur le code produit.
Elesa-RohdeDimensions principalesVis assemblagePoids
CodefLBshll1l2dh1h2g
RHRR-30.250.37250300301.560483240M813.510477
RHRR-30.300.3730035030x1.5-60483240M813.510555
RHRR-30.350.3735040030x1.5-60483240M813.510607
RHRR-30.400.3740045030x1.5-60483240M813.510660
RHRR-30.500.3750055030x1.5-60483240M813.510765
RHRR-30.600.3760065030x1.5-60483240M813.510871
Tube
Acier INOX AISI 304, surface finement rectifiée.

Supports latéraux
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de billes de verre, couleur noire RAL 9005, finition semi-mate.

Assemblage
Trous passants pour vis à six pans, écrous et rondelles en acier INOX, compris dans la fourniture.

Exécutions spéciales sur demande (Pour des quantités suffisantes)
Longueurs différentes.

Caractéristiques et applications
L'acier INOX, grâce à sa résistance élevée à la corrosion, permet l'application de ces poignées sur les appareils et les équipements opérant dans les secteurs où des dispositions de loi ou des facteurs hygiéniques, climatiques et ambiants particuliers rendent obligatoire l'emploi de matières résistant à la corrosion.

Poignées tubulaires (Assemblage frontal)
ESPACE QUOTATIONS
Selectionner la couleur du couvre-douille
ESPACE de TELECHARGEMENT