MRX-SST-p
Poignées débrayables
MRX-SST-p - Poignées débrayables
RoHS status
MRX-SST-p - Poignées débrayables
Login
Pour télédécharger ou pour une , entrez votre User ID et Mot de passe et clickez directement sur le code produit.
Elesa StandardsDimensions principalesTige filetéeN. dentsPoids
CodeDescriptionRLDHH1h1h2h3d1d 6glzg
141371MRX.40-SST-p-M6x164250183235.52961412M6161813
141372MRX.40-SST-p-M6x204250183235.52961412M6201814
141373MRX.40-SST-p-M6x254250183235.52961412M6251815
141374MRX.40-SST-p-M6x304250183235.52961412M6301816
141700MRX.63-SST-p-M8x166373234346.53781715M8162028
141701MRX.63-SST-p-M8x206373234346.53781715M8202029
141702MRX.63-SST-p-M8x256373234346.53781715M8252031
141711MRX.63-SST-p-M8x306373234346.53781715M8302032
141713MRX.63-SST-p-M8x406373234346.53781715M8402036
141715MRX.63-SST-p-M8x506373234346.53781715M8502038
142381MRX.80-SST-p-M10x208092285458.547102219M10202454
142385MRX.80-SST-p-M10x308092285458.547102219M10302460
142387MRX.80-SST-p-M10x408092285458.547102219M10402462
142391MRX.80-SST-p-M12x308092285458.547102219M12302468
142393MRX.80-SST-p-M12x408092285458.547102219M12402475
142395MRX.80-SST-p-M12x508092285458.547102219M12502483
143001MRX.100-SST-p-M12x30100114336569.554122525M12302897
143003MRX.100-SST-p-M12x40100114336569.554122525M124028105
143005MRX.100-SST-p-M12x50100114336569.554122525M125028113
143009MRX.100-SST-p-M12x70100114336569.554122525M127028128
Levier
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre. Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques.

Couleur
Noir, finition mate.

Bouton de reprise
Technopolymère, couleur noire, finition mate.

Exécution standard
Elément de serrage avec tourillon de retenue en technopolymère renforcé de fibre de verre, couleur noire, moleté sur la partie saillante pour faciliter le vissage initial. Ressort de rappel en acier INOX AISI 302.
Tige filetée en acier INOX AISI 303, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir les Données Techniques).

Exécutions spéciales sur demande
Levier en orange RAL 2004, gris RAL 7031.

Caractéristiques et applications
Particulièrement indiquée quand l’angle de manœuvre du levier est limité pour des raisons d’encombrement.
Par rapport aux différents types de poignées débrayables, avec vis de retenue en métal, cette solution offre:
- un isolement électrique absolu pour l'opérateur au cours de la manœuvre
- le désengagement plus commode du levier.

Résistance aux cycles de serrage répétitifs
Les poignèes débrayables sont normalement utilisées pour les manœuvres de serrage répétitives, certaines fois avec une fréquence très élevée.
La résistance aux cycles de serrage répétitifs acquiert donc une importance particulière dans l’ensemble de la poignée et en particulier de l’embrayage denté par lequel l’effort de serrage appliqué au levier est transmis à l’élément fileté (douille ou tige).
En effet, après de nombreux essais en laboratoire effectués par des appareils spéciaux en mesure de simuler les conditions d’utilisation les plus sévères, il résulte par exemple que la poignée débrayable MR.80 S-p-INOX résiste sans problèmes à plus de 100.000 cycles de serrage, sous l’action d’une force appliquée de 490 N (voir graphique).
Le spécial technopolymère renforcé de fibre de verre permet aux poignées débrayables ELESA d’obtenir des valeurs de résistance largement supérieures aux sollicitations effectives qui se produisent dans les conditions d’utilisation normales.

Instructions d'emploi
Pour la reprise en cours de serrage soulever le levier pour désengager la denture de l’élément de serrage et le reporter dans la position de départ. En lâchant le levier, le ressort de rappel remet automatiquement la denture en prise.

Poignées débrayables
ESPACE QUOTATIONS
Selectionner la couleur du couvre-douille
ESPACE de TELECHARGEMENT