INOX-Acier Inoxydable
Grâce à sa résistance élevée à la corrosion, l’acier INOX est devenu l’une des matières les plus demandées dans plusieurs secteurs industriels.
ELESA offre une très vaste gamme de produits en plastique avec insert métallique en acier INOX AISI 303, AISI 304 et AISI 316 ou entièrement en acier INOX AISI: volants, boutons, poignées, éléments de positionnement et de contrôle, accessoires pour systèmes hydrauliques, éléments de nivellement et charnières qui garantissent les performances les plus élevées dans tous les secteurs où des dispositions de loi rendent obligatoire l’emploi de matières résistant à la corrosion.
Conçus pour:
Secteur alimentaire
Secteur chimique
Secteur pharmaceutique
En conformité avec les réglementations d’hygiène les plus rigoureuses
Conformité RoHS
La plupart des produits standards disponibles dans le catalogue ELESA répondent à la directive Européenne 2002/95/CE (directive RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Néanmoins, il existe des exceptions qui à ce jour ne repondent pas à la directive ci-dessus en raison des limites technologiques que la recherche des producteurs dans le secteur des matières première n'a pas encore resolus et donc au-delà de la responsabilité d'ELESA. En appuyant sur les codes produit dans les tableaux, vous pourrez découvrir l'état du produit désiré par rapport à la directive RoHS.
Tous les produits conformes sont marqués par une étiquette avec symbole RoHS.
| Elesa Standards | Dimensions principales | Tige filetée | Clé | Charge statique limite max | Poids |
|---|
|
| Code | Description | Code | Description | D | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | d | l | s | s1 | [N] | [N]# | g | g# |
|---|
| 407332 | LMR.50-SST-M16x75 | 408332 | LMR.50-AS-SST-M16x75 | 50 | 29 | 14.5 | 3.5 | 25.5 | 11 | M16 | 75 | 8 | 12 | 26000 | 30000 | 207 | 232 |
| 407334 | LMR.50-SST-M16x100 | 408334 | LMR.50-AS-SST-M16x100 | 50 | 29 | 14.5 | 3.5 | 25.5 | 11 | M16 | 100 | 8 | 12 | 26000 | 30000 | 243 | 268 |
| 407336 | LMR.50-SST-M16x125 | 408336 | LMR.50-AS-SST-M16x125 | 50 | 29 | 14.5 | 3.5 | 25.5 | 11 | M16 | 125 | 8 | 12 | 26000 | 30000 | 279 | 304 |
| 407338 | LMR.50-SST-M16x150 | 408338 | LMR.50-AS-SST-M16x150 | 50 | 29 | 14.5 | 3.5 | 25.5 | 11 | M16 | 150 | 8 | 12 | 26000 | 30000 | 316 | 341 |
| 407432 | LMR.60-SST-M16x75 | 408432 | LMR.60-AS-SST-M16x75 | 60 | 30 | 16 | 4 | 26 | 12 | M16 | 75 | 8 | 12 | 25000 | 28000 | 237 | 282 |
| 407434 | LMR.60-SST-M16x100 | 408434 | LMR.60-AS-SST-M16x100 | 60 | 30 | 16 | 4 | 26 | 12 | M16 | 100 | 8 | 12 | 25000 | 28000 | 272 | 317 |
| 407436 | LMR.60-SST-M16x125 | 408436 | LMR.60-AS-SST-M16x125 | 60 | 30 | 16 | 4 | 26 | 12 | M16 | 125 | 8 | 12 | 25000 | 28000 | 308 | 353 |
| 407438 | LMR.60-SST-M16x150 | 408438 | LMR.60-AS-SST-M16x150 | 60 | 30 | 16 | 4 | 26 | 12 | M16 | 150 | 8 | 12 | 25000 | 28000 | 344 | 389 |
| 407532 | LMR.80-SST-M16x75 | 408532 | LMR.80-AS-SST-M16x75 | 80 | 32 | 18 | 5 | 27 | 13 | M16 | 75 | 8 | 12 | 16000 | 19000 | 262 | 365 |
| 407534 | LMR.80-SST-M16x100 | 408534 | LMR.80-AS-SST-M16x100 | 80 | 32 | 18 | 5 | 27 | 13 | M16 | 100 | 8 | 12 | 16000 | 19000 | 328 | 431 |
| 407536 | LMR.80-SST-M16x125 | 408536 | LMR.80-AS-SST-M16x125 | 80 | 32 | 18 | 5 | 27 | 13 | M16 | 125 | 8 | 12 | 16000 | 19000 | 364 | 467 |
| 407538 | LMR.80-SST-M16x150 | 408538 | LMR.80-AS-SST-M16x150 | 80 | 32 | 18 | 5 | 27 | 13 | M16 | 150 | 8 | 12 | 16000 | 19000 | 400 | 503 |
| 407552 | LMR.80-SST-M20x75 | 408552 | LMR.80-AS-SST-M20x75 | 80 | 33 | 18 | 5 | 28 | 13 | M20 | 75 | 10 | 15 | 16000 | 19000 | 382 | 485 |
| 407554 | LMR.80-SST-M20x100 | 408554 | LMR.80-AS-SST-M20x100 | 80 | 33 | 18 | 5 | 28 | 13 | M20 | 100 | 10 | 15 | 16000 | 19000 | 438 | 541 |
| 407556 | LMR.80-SST-M20x125 | 408556 | LMR.80-AS-SST-M20x125 | 80 | 33 | 18 | 5 | 28 | 13 | M20 | 125 | 10 | 15 | 16000 | 19000 | 494 | 597 |
| 407558 | LMR.80-SST-M20x150 | 408558 | LMR.80-AS-SST-M20x150 | 80 | 33 | 18 | 5 | 28 | 13 | M20 | 150 | 10 | 15 | 16000 | 19000 | 550 | 653 |
| 407572 | LMR.80-SST-M24x100 | 408572 | LMR.80-AS-SST-M24x100 | 80 | 36 | 18 | 5 | 31 | 13 | M24 | 100 | 12 | 19 | 16000 | 19000 | 597 | 700 |
| 407574 | LMR.80-SST-M24x125 | 408574 | LMR.80-AS-SST-M24x125 | 80 | 36 | 18 | 5 | 31 | 13 | M24 | 125 | 12 | 19 | 16000 | 19000 | 681 | 784 |
| 407576 | LMR.80-SST-M24x150 | 408576 | LMR.80-AS-SST-M24x150 | 80 | 36 | 18 | 5 | 31 | 13 | M24 | 150 | 12 | 19 | 16000 | 19000 | 762 | 865 |
| 407632 | LMR.100-SST-M16x75 | 408632 | LMR.100-AS-SST-M16x75 | 100 | 34 | 20 | 6 | 28 | 14 | M16 | 75 | 8 | 12 | 15000 | 18000 | 332 | 502 |
| 407634 | LMR.100-SST-M16x100 | 408634 | LMR.100-AS-SST-M16x100 | 100 | 34 | 20 | 6 | 28 | 14 | M16 | 100 | 8 | 12 | 15000 | 18000 | 398 | 568 |
| 407636 | LMR.100-SST-M16x125 | 408636 | LMR.100-AS-SST-M16x125 | 100 | 34 | 20 | 6 | 28 | 14 | M16 | 125 | 8 | 12 | 15000 | 18000 | 435 | 605 |
| 407638 | LMR.100-SST-M16x150 | 408638 | LMR.100-AS-SST-M16x150 | 100 | 34 | 20 | 6 | 28 | 14 | M16 | 150 | 8 | 12 | 18000 | 15000 | 471 | 641 |
| 407652 | LMR.100-SST-M20x75 | 408652 | LMR.100-AS-SST-M20x75 | 100 | 35 | 20 | 6 | 29 | 14 | M20 | 75 | 10 | 15 | 15000 | 18000 | 452 | 622 |
| 407654 | LMR.100-SST-M20x100 | 408654 | LMR.100-AS-SST-M20x100 | 100 | 35 | 20 | 6 | 29 | 14 | M20 | 100 | 10 | 15 | 15000 | 18000 | 508 | 678 |
| 407656 | LMR.100-SST-M20x125 | 408656 | LMR.100-AS-SST-M20x125 | 100 | 35 | 20 | 6 | 29 | 14 | M20 | 125 | 10 | 15 | 15000 | 18000 | 564 | 734 |
| 407658 | LMR.100-SST-M20x150 | 408658 | LMR.100-AS-SST-M20x150 | 100 | 35 | 20 | 6 | 29 | 14 | M20 | 150 | 10 | 15 | 15000 | 18000 | 620 | 790 |
| 407672 | LMR.100-SST-M24x100 | 408672 | LMR.100-AS-SST-M24x100 | 100 | 38 | 20 | 6 | 32 | 14 | M24 | 100 | 12 | 19 | 15000 | 18000 | 669 | 839 |
| 407674 | LMR.100-SST-M24x125 | 408674 | LMR.100-AS-SST-M24x125 | 100 | 38 | 20 | 6 | 32 | 14 | M24 | 125 | 12 | 19 | 15000 | 18000 | 751 | 921 |
| 407676 | LMR.100-SST-M24x150 | 408676 | LMR.100-AS-SST-M24x150 | 100 | 38 | 20 | 6 | 32 | 14 | M24 | 150 | 12 | 19 | 15000 | 18000 | 833 | 1003 |
# Données avec disque antiglisse monté.
Base
Acier INOX AISI 304, finition sablée mate.
Tige
Acier INOX AISI 303 avec extrémité supérieure à six pans creux et facettes plates fraisées sur la base. La tige est fournie assemblée à la base.
Vis de blocage en acier INOX collée.
Ecrou
Acier INOX AISI 304. Fourni assemblé.
Exécutions standard
- LMR-SST: sans disque antiglisse.
- LMR.AS-SST: avec disque antiglisse en caoutchouc NBR (PERBUNAN), dureté de 80 à 85, Shore A, couleur noire.
.
Caractéristiques et applications
L'adhérence parfaite entre le caoutchouc et la surface en métal de la cavité de la base, et la fixation par une vis axiale, rendent les deux composants solidaires et préviennent l'infiltration de substances solides ou liquides à l'intérieur de la base. L'exécution LMR. sans disque antiglisse est une solution économique pour des applications moins sophistiquées.
La tige peut être réglée de deux positions: à l'extrémité supérieure de la tige par un trou six pans creux, ou par les facettes plates fraisées sur la base même de la tige.
Données techniques
Les valeurs de charge indiquées dans le tableau sont le résultat d'une série de test exécutés avec un chargement appliqué sur la tige distribué sur le plan horizontal de la base.
Au dépassement des valeurs fournies, des déformations peuvent se produire sur la base métallique et provoquer aussi l'endomagement de la matière plastique du disque antiglisse.