INOX-Acier Inoxydable
Grâce à sa résistance élevée à la corrosion, l’acier INOX est devenu l’une des matières les plus demandées dans plusieurs secteurs industriels.
ELESA offre une très vaste gamme de produits en plastique avec insert métallique en acier INOX AISI 303, AISI 304 et AISI 316 ou entièrement en acier INOX AISI: volants, boutons, poignées, éléments de positionnement et de contrôle, accessoires pour systèmes hydrauliques, éléments de nivellement et charnières qui garantissent les performances les plus élevées dans tous les secteurs où des dispositions de loi rendent obligatoire l’emploi de matières résistant à la corrosion.
Conçus pour:
Secteur alimentaire
Secteur chimique
Secteur pharmaceutique
En conformité avec les réglementations d’hygiène les plus rigoureuses
Conformité RoHS
La plupart des produits standards disponibles dans le catalogue ELESA répondent à la directive Européenne 2002/95/CE (directive RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Néanmoins, il existe des exceptions qui à ce jour ne repondent pas à la directive ci-dessus en raison des limites technologiques que la recherche des producteurs dans le secteur des matières première n'a pas encore resolus et donc au-delà de la responsabilité d'ELESA. En appuyant sur les codes produit dans les tableaux, vous pourrez découvrir l'état du produit désiré par rapport à la directive RoHS.
Tous les produits conformes sont marqués par une étiquette avec symbole RoHS.
| Elesa Standards | Dimensions principales | Trous assemblage | C # | Poids |
|---|
| Code | Description | f | d | A | B | C | L | e | m | r | d '-0.2 | f '±0.2 | [Nm] | g |
|---|
| 11345 | HCX.76-BW-SST-M10 | 76 | M10 | 22 | 16 | 27 | 107 | 40 | 18 | 15.5 | 10.5 | 76 | 8 | 87 |
| 11355 | HCX.127-BW-SST-M12 | 127 | M12 | 23 | 18 | 31 | 161 | 80 | 23 | 17 | 12.5 | 127 | 8 | 138 |
| 11365 | HCX.254-BW-SST-M12 | 254 | M12 | 21 | 18 | 35 | 291 | 203 | 26 | 18.5 | 12.5 | 254 | 8 | 185 |
# Couple maximum de serrage.
Matière
Technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T). Haute résistance aux chocs, aux solvants, aux huiles avec additifs, aux hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, aux essences, au mazout et aux esters phosphoriques. Evitez le contact avec l’alcool ou avec les mélanges détergents contenant de l’alcool.
Le type spécial de technopolymère utilisé pour la production de l'indicateur de niveau HCX-BW-SST prévient le blanchissement des surfaces transparentes en présence d'eau très chaude.
Vis, écrous et rondelles
Vis en acier INOX AISI 303, écrous et rondelles en acier INOX AISI 304.
Joints d'étanchéité
OR en FKM type VITON®*.
Plaquette
Aluminium laqué blanc. Placée dans le siège postérieur extérieur prévu à cet effet donc pas à contact direct avec le fluide. Cela élimine le phénomène de jaunissement pour l’action prolongée du fluide à haute température.
On peut l’enlever avant l’assemblage pour régler des traits et des marquages (par example MAX-MIN) dans les positions demandées.
Assemblage
- Avec les vis et les écrous fournis.
- Avec les vis, sans les écrous, en taraudant les deux trous dans la paroi du réservoir si l'épaisseur le permet.
Pour une meilleure étanchéité des OR appliquer le couple maximum de serrage des écrous reporté dans le tableau et une rugosité de la surface d’appui du joint Ra=3µm.
Température maximum d'exercice en continu
80°C avec des pics de 90°C.
Caractéristiques et performances
Le corps de l'indicateur, réalisé integralement en matière transparente, est assemblé par procédé de soudage aux ultrasons qui assure une étanchéité parfaite.
Visibilitè maximum du niveau du fluide même des positions latérales.
Visibilitè du niveau amplifiée par le voyant lenticulaire.
Données techniques
Au cours de test de laboratoire effectués avec de l'huile minérale type CB68 (selon ISO 3498), à 23°C pour un temps relativement limité, les valeurs de résistance de la soudure ont été les suivantes:
- HCX.76-BW-SST 10 bar
- HCX.127-BW-SST 10 bar
- HCX.254-BW-SST 10 bar
En presence d’autres huiles ou d’autres fluides et en conditions de température et de pression différentes il est nécessaire de vous adresser au service technique ELESA. Il est conseillé en tout cas de vérifier que les conditions réelles de fonctionnement soient convenables aux charactéristiques du produit.
*Marque enregistrée de DuPont Dow Elastomers.