CQT.FM
Chiusure con chiave a incasso
per fissaggio rapido
CQT.FM - Chiusure con chiave a incasso<BR>per fissaggio rapido
RoHS status
CQT.FM - Chiusure con chiave a incasso<BR>per fissaggio rapido
Login
Per scaricare il o per richiedere il , esegui il login e clicca direttamente sul codice prodotto.
Elesa StandardsDimensioni principaliPeso
CodiceDescrizioneCodiceDescrizionebhDh1h2lg
421530CQT/A-FM-35-18-AE-V0421540CQT/A-FM-35-18-CR35183081518.519
421531CQT/A-FM-35-20-AE-V0421541CQT/A-FM-35-20-CR35203081518.520
421532CQT/A-FM-35-22-AE-V0421542CQT/A-FM-35-22-CR35223081518.521
421533CQT/A-FM-35-25-AE-V0421543CQT/A-FM-35-25-CR35253081518.522
421534CQT/A-FM-35-30-AE-V0421544CQT/A-FM-35-30-CR35303081518.524
421535CQT/T-FM-35-18-AE-V0421545CQT/T-FM-35-18-CR35183081518.519
421536CQT/T-FM-35-20-AE-V0421546CQT/T-FM-35-20-CR35203081518.520
421537CQT/T-FM-35-22-AE-V0421547CQT/T-FM-35-22-CR35223081518.521
421538CQT/T-FM-35-25-AE-V0421548CQT/T-FM-35-25-CR35253081518.522
421539CQT/T-FM-35-30-AE-V0421549CQT/T-FM-35-30-CR35303081518.524
Materiale
- CQT.FM-AE-V0: tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, certificato autoestinguente UL-94 V0, rinforzato fibra vetro.
- CQT.FM-CR: tecnopolimero a base poliammidica (PA), rinforzato fibra vetro, cromato finitura lucida. Levetta non cromata.

Guarnizione di tenuta
Silicone applicato direttamente sul sottotesta dello statore.

Rondella con alette elastiche di fissaggio
Acciaio INOX.

Vite autofilettante
Acciaio INOX.

Chiave
Tecnopolimero a base poliammidica (PA).

Rotazione
90°.

Protezione IP
Grado di protezione IP 65 come da tabella IEC 529.

Esecuzioni standard disponibili
- CQT/A: innesto per chiave a due alette.
- CQT/T: innesto per chiave triangolare.

Temperatura massima di esercizio in continuo
130°C per esecuzioni CQT.FM-AE-VO.
80°C per esecuzioni CQT.FM-CR.

Attrezzo di smontaggio (da ordinare separatamente)
Acciaio INOX AISI 304. Codice 421550 descrizione ATTREZZO CQT.FM.

Esecuzioni speciali a richiesta (Per quantitativi sufficienti)
- Levetta di chiusura in acciaio zincato.
- Chiusure e chiavi fornibili separatamente.

Caratteristiche e applicazioni
Le chiusure con chiave ad incasso per fissaggio rapido CQT.FM (brevettate) sono generalmente utilizzate quando è necessario velocizzare il montaggio delle stesse su portelli, con spessore della lamiera compreso fra 1 e 2 mm.
La chiusura viene inserita nel foro di montaggio del portello dal lato levetta (vedi figura) fino al fissaggio nella condizione di impiego, raggiunto allo scatto delle alette della rondella elastica.
Per accellerarne il montaggio le chiusure vengono fornite con levetta già montata.
L'utilizzo di un attrezzo di smontaggio (da ordinare separatamente) consentirà, se necessario, di smontare la chiusura dall'interno del portello.
L'esecuzione cromata CQT.FM-CR, oltre che per motivi estetici, è particolarmente indicata per l'applicazione in ambienti che richiedono, per motivi igienici, frequenti interventi di completa pulizia anche con getti d'acqua o di vapore.
La superficie cromata è resistente all'usura, allo strofinamento e agli urti.
Inoltre, durante test di laboratorio, eseguiti a temperatura ambiente (23°C), la superficie della chiusura non ha subito alterazioni in presenza di: detergenti, acetone, alcol etilico, acido formico, soluzioni di cloro.

Dati tecnici
La certificazione "V0" secondo UL-94 V (Underwriters Laboratories) (vedi Dati tecnici) indica che su un provino di materiale plastico di forma e dimensioni stabilite, in posizione verticale, la fiamma si estingue entro 10 secondi con completa assenza di gocce incandescenti.

Chiusure con chiave a incasso
per fissaggio rapido
AREA PREVENTIVO
Scelta colore copri boccola
AREA DOWNLOAD