ATEX
I nuovi accessori della linea ATEX per sistemi idraulici sono conformi ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza previsti dalla Direttiva Europea ATEX 94/9/CE (atmosfere esplosive) per gli apparecchi del Gruppo II, categoria 2GD.
Designed for:
Apparecchiature e macchine utilizzate in ambienti soggetti a rischio di esplosione
Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Coppia di serraggio | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | d | h | s | L | M | [Nm] | g |
|---|
| 58296-EX | TN.3/8-EX | G 3/8 | 9 | 22 | 16 | 17 | 8÷10 | 5 |
| 58297-EX | TN.1/2-EX | G 1/2 | 11 | 26 | 18 | 20.5 | 8÷10 | 8 |
| 58298-EX | TN.3/4-EX | G 3/4 | 12 | 32 | 20 | 25 | 10÷12 | 14 |
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Colore
Nero, finitura mat.
Guarnizione di tenuta
Rondella piana gomma sintetica NBR.
Conformità direttiva ATEX
I tappi di chiusura serie TN. sono conformi ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza previsti dalla Direttiva Europea ATEX 94/9/CE (atmosfere esplosive) per gli apparecchi del Gruppo II, categoria 2GD. I tappi hanno modo di protezione “k” e possono quindi essere utilizzati in apparecchi protetti mediante “immersione in liquido”, senza degradarne il livello di protezione.
L’identificazione dei tappi di chiusura TN. riportata sul prodotto secondo la direttiva è la seguente: II 2 G D k T5.
Più in dettaglio:
Ex: rispondenza ai requisiti della direttiva ATEX 94/9/CE
II: gruppo delle sostanze per cui è idoneo il prodotto
2: identificazione della categoria
G: identificazione del tipo di atmosfera esplosiva (Gas o vapori)
D: identificazione del tipo di atmosfera esplosiva (Polvere)
k: modo di protezione per immersione in liquido (kX solo per TN.3/4)
T5: classe di temperatura
Temperatura ambiente e/o del fluido: -30 ÷ +100 °C
La documentazione relativa alla conformità di questo prodotto alle direttive Europee sopra citate è disponibile e è parte integrante dell'articolo stesso.
Dati tecnici
Si raccomanda una coppia di serraggio adeguata (vedi tabella), in modo da garantire una tenuta ottimale senza alcuna deformazione della guarnizione. I valori di coppia di serraggio sono il risultato di test di laboratorio eseguiti a temperatura ambiente (23°C) con tappo, guarnizione di tenuta e pareti del serbatoio in condizioni di perfetta pulizia.