Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Foro montaggio | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | D | L | d1 | d | h | s | g |
|---|
| 37951 | MDA.30 EH-6 | 34 | 21 | 16 | 6 | 5 | 10 | 14 |
| 37956 | MDA.40 EH-8 | 42 | 26 | 19 | 8 | 5 | 13 | 18 |
| 37961 | MDA.50 EH-10 | 53 | 32 | 24 | 10 | 5 | 17 | 23 |
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Colore
Nero, finitura mat.
Calotta di chiusura
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio chiaro, montaggio a pressione.
Esecuzione standard
Montaggio per mezzo di viti a testa esagonale o dadi di commercio (non forniti) da inserire a pressione nella sede all'interno della manopola.
Esecuzioni speciali a richiesta
- Sulla superficie della calotta possono essere tampografati a colori diciture, marchi, simboli grafici, ecc....
- Calotta di altri colori.
Istruzioni di montaggio
1. Appoggiare su un piano l'estremità inferiore della manopola.
2. Applicare l'inserto (vite o dado) mediante uno spintore coassiale con la manopola e l'inserto stesso.
3. Spingere fino a raggiungere il punto di battuta per l'inserto.
4. Montare la calotta a scatto.
Il montaggio, della vite o dado, può essere ottenuto anche imboccando l'inserto nella sede esagonale e avvitando la manopola sino a battuta.