Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Foro montaggio | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | D | L | d1 | d3 | l2 | d 6H | h | g |
|---|
| 168998 | VCRT.40 FP-M8 | 40 | 17 | 17 | 12.5 | 1 | M8 | 10 | 10 |
| 169098 | VCRT.50 FP-M8 | 50 | 20 | 19 | 15.5 | 1.2 | M8 | 10 | 23 |
| 169197 | VCRT.63 FP-M10 | 63 | 21.5 | 22.5 | 19.5 | 1.3 | M10 | 15 | 35 |
| 169198 | VCRT.63 FP-M12 | 63 | 21.5 | 22.5 | 19.5 | 1.3 | M12 | 15 | 34 |
| 169307 | VCRT.74 FP-M10 | 74 | 24.5 | 26.5 | 19.5 | 2 | M10 | 15 | 48 |
| 169308 | VCRT.74 FP-M12 | 74 | 24.5 | 26.5 | 19.5 | 2 | M12 | 15 | 47 |
| 169418 | VCRT.95 FP-M16 | 95 | 29.5 | 32 | 18 | 4.5 | M16 | 15 | 60 |
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato vetro. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Colore
Nero, finitura mat.
Esecuzione standard
Boccola ottone, foro passante filettato.
Accessori su richiesta
Calottine di chiusura centrale in colore (vedi tabella). Le calottine colorate consentono di identificare le diverse funzioni dei volantini.
Le calottine colorate sono disponibili come accessori venduti separatamente.