Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa-Gantergriff | Dimensioni principali | Pressione molla | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | d h7 | l | l1 (corsa) | l2 | l3 | l4 | L | D | d1 | d2 | f | c | Precarico [N~] | Carico max. [N~] | g |
|---|
| GN.34002 | GN 817.3-8-20-C | 8 | 20 | 10 | 10 | 8 | 27 | 51 | 28 | 5.5 | 38 | 26 | 16 | 8.5 | 28 | 80 |
| GN.34006 | GN 817.3-8-22-C | 8 | 22 | 10 | 12 | 8 | 27 | 51 | 28 | 5.5 | 38 | 26 | 16 | 8.5 | 28 | 82 |
| GN.34012 | GN 817.3-8-26-C | 8 | 26 | 10 | 16 | 8 | 27 | 51 | 28 | 5.5 | 38 | 26 | 16 | 8.5 | 28 | 83 |
| GN.34016 | GN 817.3-8-30-C | 8 | 30 | 10 | 20 | 8 | 27 | 51 | 28 | 5.5 | 38 | 26 | 16 | 8.5 | 28 | 85 |
| GN.34022 | GN 817.3-10-22-C | 10 | 22 | 12 | 10 | 8 | 27 | 51 | 28 | 5.5 | 38 | 26 | 16 | 9.5 | 38 | 80 |
| GN.34026 | GN 817.3-10-24-C | 10 | 24 | 12 | 12 | 8 | 27 | 51 | 28 | 5.5 | 38 | 26 | 16 | 9.5 | 38 | 83 |
| GN.34032 | GN 817.3-10-28-C | 10 | 28 | 12 | 16 | 8 | 27 | 51 | 28 | 5.5 | 38 | 26 | 16 | 9.5 | 38 | 80 |
| GN.34036 | GN 817.3-10-32-C | 10 | 32 | 12 | 20 | 8 | 27 | 51 | 28 | 5.5 | 38 | 26 | 16 | 9.5 | 38 | 100 |
Flangia di base
Acciaio brunito.
Puntale
Acciaio rettificato e brunito con estremità temprata.
Tolleranza consigliata per foro accoppiamento puntale = G6.
Manopola
Tecnopolimero speciale a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat. Resistente a solventi, oli, grassi e altri agenti chimici.
Accessori su richiesta
Bussole guida in acciaio rettificato e temprato GN 770, con foro di accoppiamento in tolleranza G6.
Caratteristiche e applicazioni
I pistoncini a molla GN 817.3-C sono particolarmente indicati per impieghi dove è necessario un posizionamento preciso. A tale scopo, vengono generalmente utilizzate in abbinamento delle bussole guida, la cui lunghezza viene determinata dalla sporgenza del puntale (l2).