GN 817-NI
Pistoncini di posizionamento a molla
GN 817-NI - Pistoncini di posizionamento a molla
RoHS status
GN 817-NI - Pistoncini di posizionamento a molla
Login
Per scaricare il o per richiedere il , esegui il login e clicca direttamente sul codice prodotto.
Elesa-GantergriffDimensioni principaliPressione mollaPeso
CodiceDescrizioned -0.02 -0.04Ld1d2d3Dll1 minl2l3l4sPrecarico [N~]Carico max. [N~]g
GN.41031GN 817-4-4-B-NI419M8x1--161645--104.51211
GN.41032GN 817-4-6-B-NI419M8x1--161665--10412.511
GN.41033GN 817-5-5-B-NI522M10x1--191856--1251519
GN.41034GN 817-5-8-B-NI522M10x1--191886--1251819
GN.41035GN 817-6-6-B-NI626M12x1.5--232266--146.51932
GN.41036GN 817-6-9-B-NI626M12x1.5--232296--1462532
GN.41037GN 817-8-8-B-NI832M16x1.5--282688--178.52668
GN.41038GN 817-8-12-B-NI832M16x1.5--2826128--178.52867
GN.41039GN 817-10-12-B-NI1032M16x1.5--2826128--179.53869
GN.41040GN 817-12-15-B-NI1234M20x1.5--28331510--2211.540117
GN.41131GN 817-4-4-BK-NI419M8x1--161645--104.51212
GN.41132GN 817-4-6-BK-NI419M8x1--161665--10412.512
GN.41133GN 817-5-5-BK-NI522M10x1--191856--1251520
GN.41134GN 817-5-8-BK-NI522M10x1--191886--1251820
GN.41135GN 817-6-6-BK-NI626M12x1.5--232266--146.51933
GN.41136GN 817-6-9-BK-NI626M12x1.5--232296--1462533
GN.41137GN 817-8-8-BK-NI832M16x1.5--282688--178.52669
GN.41138GN 817-8-12-BK-NI832M16x1.5--2826128--178.52869
GN.41139GN 817-10-12-BK-NI1032M16x1.5--2826128--179.53871
GN.41140GN 817-12-15-BK-NI1234M20x1.5--28331510--2211.540151
GN.41051GN 817-4-4-G-NI4-M8x1M37-16454.52.5104.51210
GN.41052GN 817-4-6-G-NI4-M8x1M37-16654.52.510412.510
GN.41053GN 817-5-5-G-NI5-M10x1M48-18565.531251517
GN.41054GN 817-5-8-G-NI5-M10x1M48-18865.531251817
GN.41055GN 817-6-6-G-NI6-M12x1.5M59-226673.5146.51929
GN.41056GN 817-6-9-G-NI6-M12x1.5M59-229673.51462529
GN.41057GN 817-8-8-G-NI8-M16x1.5M610-26888.54178.52661
GN.41058GN 817-8-12-G-NI8-M16x1.5M610-261288.54178.52860
GN.41059GN 817-10-12-G-NI10-M16x1.5M610-261288.54179.53862
GN.41060GN 817-12-15-G-NI12-M20x1.5M612-3315108.542211.540111
GN.41151GN 817-4-4-GK-NI4-M8x1M37-16454.52.5104.51211
GN.41152GN 817-4-6-GK-NI4-M8x1M37-16654.52.510412.511
GN.41153GN 817-5-5-GK-NI5-M10x1M48-18565.531251518
GN.41154GN 817-5-8-GK-NI5-M10x1M48-18865.531251818
GN.41155GN 817-6-6-GK-NI6-M12x1.5M59-226673.5146.51930
GN.41156GN 817-6-9-GK-NI6-M12x1.5M59-229673.51462530
GN.41157GN 817-8-8-GK-NI8-M16x1.5M610-26888.54178.52662
GN.41158GN 817-8-12-GK-NI8-M16x1.5M610-261288.54178.52862
GN.41159GN 817-10-12-GK-NI10-M16x1.5M610-261288.54179.53864
GN.41160GN 817-12-15-GK-NI12-M20x1.5M612-3315108.542211.540135
Corpo filettato
Acciao INOX AISI 303.

Puntale
Acciaio INOX AISI 303 nichelato.
Tolleranza consigliata per foro accoppiamento puntale = H7.

Controdado
Acciaio INOX.

Manopola
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat. Resistente a solventi, oli, grassi e altri agenti chimici.

Esecuzioni standard
- GN 817-B-NI: con manopola, senza controdado.
- GN 817-BK-NI: con manopola, con controdado.
- GN 817-G-NI: senza manopola, senza controdado.
- GN 817-GK-NI: senza manopola, con controdado.

GN 817-G-NI e GN 817-GK-NI sono privi di manopola ma presentano l'estremità terminale filettata per il montaggio di una qualsiasi manopola o per il collegamento con un qualsiasi altro organo di macchina.

Caratteristiche e applicazioni
I pistoncini a molla GN 817-NI forniscono, fra le caratteristiche principali, la possibilità di avere due corse (l1) diverse per ogni diamentro (d) di puntale, manopole con ingombri esterni contenuti, meccanismi di posizione retratta (GN 817-C-NI) interni alla manopola.

Pistoncini di posizionamento a molla
AREA PREVENTIVO
Scelta colore copri boccola
AREA DOWNLOAD