Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa-Gantergriff | Dimensioni principali | Pressione molla | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | d -0.02 -0.04 | L | d1 | D | l | l1 min | l2 | s | Precarico [N~] | Carico max. [N~] | g |
|---|
| GN.41011 | GN 817-4-4-C | 4 | 19 | M8x1 | 16 | 16 | 4 | 5 | 10 | 4.5 | 12 | 11 |
| GN.41012 | GN 817-4-6-C | 4 | 19 | M8x1 | 16 | 16 | 6 | 5 | 10 | 4 | 12.5 | 11 |
| GN.41013 | GN 817-5-5-C | 5 | 22 | M10x1 | 19 | 18 | 5 | 6 | 12 | 5 | 15 | 19 |
| GN.41014 | GN 817-5-8-C | 5 | 22 | M10x1 | 19 | 18 | 8 | 6 | 12 | 5 | 18 | 19 |
| GN.41015 | GN 817-6-6-C | 6 | 26 | M12x1.5 | 23 | 22 | 6 | 6 | 14 | 6.5 | 19 | 32 |
| GN.41016 | GN 817-6-9-C | 6 | 26 | M12x1.5 | 23 | 22 | 9 | 6 | 14 | 6 | 25 | 32 |
| GN.41017 | GN 817-8-8-C | 8 | 32 | M16x1.5 | 28 | 26 | 8 | 8 | 17 | 8.5 | 26 | 68 |
| GN.41018 | GN 817-8-12-C | 8 | 32 | M16x1.5 | 28 | 26 | 12 | 8 | 17 | 8.5 | 28 | 67 |
| GN.41019 | GN 817-10-12-C | 10 | 32 | M16x1.5 | 28 | 26 | 12 | 8 | 17 | 9.5 | 38 | 69 |
| GN.41020 | GN 817-12-15-C | 12 | 34 | M20x1.5 | 28 | 33 | 15 | 10 | 22 | 11.5 | 40 | 117 |
| GN.41111 | GN 817-4-4-CK | 4 | 19 | M8x1 | 16 | 16 | 4 | 5 | 10 | 4.5 | 12 | 12 |
| GN.41112 | GN 817-4-6-CK | 4 | 19 | M8x1 | 16 | 16 | 6 | 5 | 10 | 4 | 12.5 | 12 |
| GN.41113 | GN 817-5-5-CK | 5 | 22 | M10x1 | 19 | 18 | 5 | 6 | 12 | 5 | 15 | 20 |
| GN.41114 | GN 817-5-8-CK | 5 | 22 | M10x1 | 19 | 18 | 8 | 6 | 12 | 5 | 18 | 20 |
| GN.41115 | GN 817-6-6-CK | 6 | 26 | M12x1.5 | 23 | 22 | 6 | 6 | 14 | 6.5 | 19 | 33 |
| GN.41116 | GN 817-6-9-CK | 6 | 26 | M12x1.5 | 23 | 22 | 9 | 6 | 14 | 6 | 25 | 33 |
| GN.41117 | GN 817-8-8-CK | 8 | 32 | M16x1.5 | 28 | 26 | 8 | 8 | 17 | 8.5 | 26 | 69 |
| GN.41118 | GN 817-8-12-CK | 8 | 32 | M16x1.5 | 28 | 26 | 12 | 8 | 17 | 8.5 | 28 | 69 |
| GN.41119 | GN 817-10-12-CK | 10 | 32 | M16x1.5 | 28 | 26 | 12 | 8 | 17 | 9.5 | 38 | 69 |
| GN.41120 | GN 817-12-15-CK | 12 | 34 | M20x1.5 | 28 | 33 | 15 | 10 | 22 | 11.5 | 40 | 117 |
Corpo filettato
Acciao brunito.
Puntale
Acciaio brunito con estremità temprata.
Tolleranza consigliata per foro accoppiamento puntale = H7.
Controdado
Acciaio brunito.
Manopola
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat. Resistente a solventi, oli, grassi e altri agenti chimici.
Esecuzioni standard
- GN 817-C: con manopola, senza controdado.
- GN 817-CK: con manopola, con controdado.
Caratteristiche e applicazioni
I pistoncini a molla GN 817-C forniscono, fra le caratteristiche pincipali, la possibilità di avere due corse (l1) diverse per ogni diamentro (d) di puntale, manopole con ingombri esterni contenuti, meccanismi di posizione retratta interni alla manopola.