RE.C7
Ruote in gomma vulcanizzata
per collettività
RE.C7 - Ruote in gomma vulcanizzata<BR>per collettività
RoHS status
RE.C7 - Ruote in gomma vulcanizzata<BR>per collettività
Login
Per scaricare il o per richiedere il , esegui il login e clicca direttamente sul codice prodotto.
Elesa StandardsDimensioni principaliPortata dinamicaPeso
CodiceDescrizioneDl3HBLsb1l1b2l2b3Rdpd1d2[N]g
452101RE.C7-050-PBL5020675555638.538.54444------350200
452106RE.C7-060-PBL6024836060638384848------500260
452111RE.C7-080-PBL80241046060638384848------550340
452001RE.C7-050-SBL5020675555638.538.5444424-----350200
452006RE.C7-060-SBL602483606063838484821-----500280
452011RE.C7-080-SBL8024104606063838484830-----550430
452051RE.C7-050-SBF5020675555638.538.544442476----350240
452056RE.C7-060-SBF60248360606383848482184----500400
452061RE.C7-080-SBF802410460606383848483091----550500
452151RE.C7-050-CBL502066-------24-M81535-350180
452156RE.C7-060-CBL602483-------21-M122541-500290
452161RE.C7-080-CBL8024104-------25-M122541-550390
452201RE.C7-050-CBF502066-------2476M81535-350210
452206RE.C7-060-CBF602483-------2184M122541-500360
452211RE.C7-080-CBF8024104-------2591M122541-550460
452251RE.C7-050-FBL502066-------24---3510350160
452256RE.C7-060-FBL602483-------21---4112500250
452261RE.C7-080-FBL 8024104-------25---4112550340
452301RE.C7-050-FBF502066-------2476--3510350190
452306RE.C7-060-FBF602483-------2184--4112500320
452311RE.C7-080-FBF8024104-------2591--4112550430
Rivestimento
Gomma naturale vulcanizzata grigia antitraccia.

Corpo centrale ruota
Tecnopolimero a base poliammidica (PA). Resistente a solventi, oli grassi ed altri agenti chimici.

Mozzo
Ricavato direttamente nel corpo centrale ruota.

Assale
Tubetto in acciaio zincato calibrato di precisione. Il tubetto ha funzione di distanziale, viene serrato al supporto con vite e dado ad un valore di coppia predeterminato.
Il mozzo ruota liberamente sul tubetto.

Esecuzioni standard
- PBL: ruota con supporto a piastra fissa in acciaio zincato, senza freno.
- SBL: ruota con supporto a piastra girevole in acciaio zincato, senza freno.
- SBF: ruota con supporto a piastra girevole in acciaio zincato, con freno.
- CBL: ruota con supporto a piastra girevole e perno centrale in acciaio zincato, senza freno.
- CBF: ruota con supporto a piastra girevole e perno centrale in acciaio zincato, con freno.
- FBL: ruota con supporto a piastra girevole e foro passante centrale in acciaio zincato, senza freno.
- FBF: ruota con supporto a piastra girevole e foro passante centrale in acciaio zincato, con freno.

Supporto a piastra fissa
Supporto in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente.

Supporto a piastra girevole
La presenza dei due giri di sfere e il contatto diretto tra piastra e anello tenuta sfere con perno integrato garantiscono un'ottima manovrabilità e giochi molto ridotti.

Freno ad azionamento anteriore
Freno che blocca la rotazione della ruota. Le dimensioni ottimizzate ed il pedale a scomparsa garantiscono il minimo ingombro e la massima facilita' di azionamento.

Applicazioni
Ruote per collettività, ottime caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità.

Condizioni ambientali
La routa RE.C7 è idonea all'impiego in ambienti umidi ed in presenza di ambienti chimici di media aggressività; se ne sconsiglia l'utilizzo in ambienti con presenza di solventi organici, clorurati, idrocarburi ed oli minerali.

Ruote in gomma vulcanizzata
per collettività
AREA PREVENTIVO
Scelta colore copri boccola
AREA DOWNLOAD