RE.F8
Ruote monolitiche
RE.F8 - Ruote monolitiche
RoHS status
RE.F8 - Ruote monolitiche
Login
Per scaricare il o per richiedere il , esegui il login e clicca direttamente sul codice prodotto.
Elesa StandardsDimensoni principaliCarico statico *ScorrevolezzaPortata dinamicaPeso
CodiceDescrizioneDdl3l4HBLsb1l1b2l2b3Rd1d2[N][N][N]g
450501RE.F8-065-RBL65123034------------1250900120060
450506RE.F8-080-RBL80123039------------20001500180080
450511RE.F8-100-RBL100123044------------350017503000130
450516RE.F8-125-RBL125153844------------450020004000230
450521RE.F8-150-RBL150204559------------600025005000340
450526RE.F8-200-RBL 200205059------------800031507300640
450651RE.F8-065-PBL651230-10010085975458060-----9001200370
450656RE.F8-080-PBL801230-10710085975458060-----15001800390
450661RE.F8-100-PBL1001230-12810085975458060-----17502000460
450666RE.F8-125-PBL1251538-15610085975458060-----20002200640
450671RE.F8-150-PBL1502045-194140114111057310585-----250030001450
450676RE.F8-200-PBL 2002050-240140114111057310585-----315030001920
450551RE.F8-065-SBL651230-1001008597545806039----9001200570
450556RE.F8-080-SBL801230-1071008597545806039----15001800580
450561RE.F8-100-SBL1001230-1281008597545806035----17502000650
450566RE.F8-125-SBL1251538-1561008597545806037----20002200890
450571RE.F8-150-SBL1502045-19414011011105731058756----250030001770
450576RE.F8-200-SBL 2002050-24014011011105731058756----315030002140
450601RE.F8-080-SBF801230-1071008597545806039120---15001800780
450606RE.F8-100-SBF1001230-1281008597545806035120---17502000850
450611RE.F8-125-SBF1251540-1561008597545806037120---200022001040
450616RE.F8-150-SBF1502045-19414011011105731058756156---250030001990
450621RE.F8-200-SBF 2002050-24014011011105731058756156---315030002330
450681RE.F8-065-FBL651230-100-------39-7312-9001200520
450683RE.F8-080-FBL801230-107-------39-7312-15001800535
450685RE.F8-100-FBL1001230-128-------35-7312-17502000555
450687RE.F8-125-FBL1251538-156-------37-7312-20002200850
450689RE.F8-150-FBL1502045-188-------56-10220-250030001570
450691RE.F8-200-FBL 2002050-236-------56-10220-315030001950
450693RE.F8-080-FBF801230-107-------391207312-15001800700
450695RE.F8-100-FBF1001230-128-------351207312-17502000800
450697RE.F8-125-FBF1251538-156-------371207312-20002200990
450699RE.F8-150-FBF1502045-188-------5615610220-250030001860
450700RE.F8-200-FBF 2002050-236-------5615610220-315030002240
* Il valore di carico statico è caratteristico della sola ruota in assenza di moto
Elesa StandardsDimensoni principaliScorrevolezzaPortata dinamicaPeso
CodiceDescrizioneDdl3HBLsb1l1b2l2b3Rd1d2[N][N]g
450801RE.F8-080-PBL-SST80123010710085975458060----15001800290
450806RE.F8-100-PBL-SST100123012810085975458060----1750200360
450811RE.F8-125-PBL-SST125154015610085975458060----20002200630
450701RE.F8-080-SBL-SST8012301071008597545806039---15001800550
450706RE.F8-100-SBL-SST10012301281008597545806035---1750200610
450711RE.F8-125-SBL-SST12515401561008597545806037---20002200780
450751RE.F8-080-SBF-SST8012301071008597545806039120--15001800730
450756RE.F8-100-SBF-SST10012301281008597545806035120--1750200760
450761RE.F8-125-SBF-SST12515401561008597545806037120--20002200950
450851RE.F8-080-FBL-SST801230107-------39-731215001800500
450856RE.F8-100-FBL-SST1001230128-------35-73121750200610
450861RE.F8-125-FBL-SST1251538156-------37-731220002200790
450901RE.F8-080-FBF-SST801230107-------39120731215001800520
450906RE.F8-100-FBF-SST1001230128-------3512073121750200760
450911RE.F8-125-FBF-SST1251538156-------37120731220002200930
Corpo ruota
Tecnopolimero a base poliammidica (PA). Resistente a solventi, oli grassi ed altri agenti chimici.

Mozzo
Ricavato direttamente nel corpo centrale ruota.

Assale
Tubetto calibrato di precisione. Il tubetto ha funzione di distanziale, viene serrato al supporto con vite e dado ad un valore di coppia predeterminato.
Il mozzo ruota liberamente sul tubetto.

Esecuzioni standard
- RBL: solo ruota.
- PBL: ruota con supporto a piastra fissa in acciaio zincato, senza freno.
- SBL: ruota con supporto a piastra girevole in acciaio zincato, senza freno.
- SBF: ruota con supporto a piastra girevole in acciaio zincato, con freno.
- FBL: ruota con supporto a piastra girevole e foro passante centrale in acciaio zincato, senza freno.
- FBF: ruota con supporto a piastra girevole e foro passante centrale in acciaio zincato, con freno.
- PBL-SST: ruota con supporto a piastra fissa in acciaio INOX, senza freno.
- SBL-SST: ruota con supporto a piastra girevole in acciaio INOX, senza freno.
- SBF-SST: ruota con supporto a piastra girevole in acciaio INOX, con freno in acciaio INOX.
- FBL-SST: ruota con supporto a piastra girevole in acciaio INOX e foro passante centrale, senza freno.
- FBF-SST: ruota con supporto a piastra girevole in acciaio INOX e foro passante centrale, con freno in acciaio INOX.

Supporto a piastra fissa
Lamiera di acciaio zincato o in acciaio INOX (versione SST), il supporto è studiato per resistere a carichi fino a 4000N. La portata del solo supporto è maggiore rispetto alla portata dinamica del complessivo ruota più supporto (vedi tabella), ciò costituisce un ulteriore fattore di sicurezza.

Supporto a piastra girevole
Lamiera di acciaio zincato o in acciaio INOX (versione SST), il supporto è studiato per resistere a carichi fino a 4000N. La portata del solo supporto è maggiore rispetto alla portata dinamica del complessivo ruota più supporto (vedi tabella), ciò costituisce un ulteriore fattore di sicurezza.
La presenza dei due giri di sfere e il contatto diretto tra piastra e anello tenuta sfere con perno integrato garantiscono un'ottima manovrabilità e giochi molto ridotti (vedi fig.1).
Non richiede manutenzione. E’ costituito da:
1) piastra di supporto: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente;
2) forcella: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente;
3) anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente;
4) perno centrale: integrale con la piastra ribordato a freddo;
5) organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso;
6) anello parapolvere: tecnopolimero grigio scuro RAL 7015.

Freno ad azionamento anteriore
Freno totale che blocca la rotazione sia della ruota sia del supporto.
Le dimensioni ottimizzate ed il pedale a scomparsa garantiscono il minimo ingombro e la massima facilita' di azionamento.
Per ottimizzare il bloccaggio della ruota in entrambi i sensi di rotazione la molla dispone di un doppio dente di frenatura. Molla in acciaio al carbonio temprato, o in acciaio INOX (versione SST).

Applicazioni
Ottima resistenza all'usura e alla lacerazione.

Condizioni ambientali
Idonea all'impiego in ambienti umidi, con presenza di agenti chimici di elevata aggressività. Se ne sconsiglia l'utilizzo in ambienti con presenza di acidi organici forti e minerali concentrati.

Scorrevolezza - forza / carico applicato
Il grafico esprime la forza che occorre applicare a una ruota per mantenerla in movimento alla velocità costante di 4 km/h, in funzione del carico applicato.
Il punto di intersezione con il valore di 50N è il carico massimo trasportabile con un carrello a 4 ruote azionato manualmente; infatti 200N = 50N x 4 ruote è la forza massima sopportabile dall’operatore secondo le norme vigenti per la sicurezza sul lavoro.

Movimentazione meccanica con trattori
Nel caso di movimentazione meccanica a traino vedi dati tecnici per conoscere la riduzione di portata.

Temperatura
Qualora ci si trovi ad operare a temperature diverse rispetto al campo di normale utilizzo si vedano i dati tecnici per conoscere la riduzione di portata.

Ruote monolitiche
AREA PREVENTIVO
Scelta colore copri boccola
AREA DOWNLOAD