Design originale ELESA
Soft-touch
La LINEA SOFT è rappresentata da manopole scanalate o volantini a lobi e da impugnature a due volumi o zigrinate. Questi nuovi elementi, comunemente definiti “soft-touch”, sono stati sviluppati dal dipartimento R&S di ELESA per quelle macchine o attrezzature che richiedono frequenti operazioni di serraggio o per applicazioni sottoposte a forti sollecitazioni.
Le caratteristiche principali dei prodotti SOFT sono quelle di garantire una presa più salda e sicura, grazie alla forma ergonomica e di migliorare il comfort per la mano dell’operatore, grazie alla copertura morbida che consente di assorbire eventuali vibrazioni, anche in condizioni ambientali non ottimali come l’umidità, il secco, il caldo, il freddo e la presenza di grassi.
Designed for:
Apparecchiature per disabili
Strumenti di precisione
Apparecchiature per il fitness
Attrezzature per il giardinaggio o operanti in condizioni ambientali sfavorevoli
Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Foro montaggio | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | L | D | d1 | d | h | l1 | g |
|---|
| 124861 | I.680/65-M8 SOFT | 65 | 24.5 | 20.5 | M8 | 30 | 7 | 34 |
| 124865 | I.680/80-M10 SOFT | 80 | 26.5 | 21 | M10 | 55 | 7 | 45 |
| 124866 | I.680/80-M12 SOFT | 80 | 26.5 | 21 | M12 | 55 | 7 | 44 |
| 124871 | I.680/90-M10 SOFT | 90 | 28.5 | 22 | M10 | 56 | 7 | 51 |
| 124872 | I.680/90-M12 SOFT | 90 | 28.5 | 22 | M12 | 58 | 7 | 50 |
Materiale
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP) alta resilienza, con rivestimento di elastomero termoplastico (TPE) "soft-touch" aggraffato chimicamente, durezza 70 Shore A.
Il materiale costituente il rivestimento è certificato conforme FDA (U.S. Food and Drug Administration).
Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Colore
Nero, finitura mat.
Esecuzione standard
Foro cieco filettato.
Caratteristiche e applicazioni
Impugnature con rivestimento in elastomero "soft-touch": migliora la presa anche in presenza di oli, grassi e sudore della mano. Particolarmente indicate per applicazioni su apparecchiature per il fitness, su attrezzature per il giardinaggio e la movimentazione di merci, su strumenti di precisione e attrezzature per disabili.