Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | A1...A9 | g |
|---|
| 68701 | VCTK-SG-A1 | 17÷25 | 119 |
| 68706 | VCTK-SG-A2 | 22÷30 | 121 |
| 68711 | VCTK-SG-A3 | 27÷35 | 127 |
| 68716 | VCTK-SG-A4 | 32÷40 | 128 |
| 68721 | VCTK-SG-A5 | 37÷45 | 133 |
| 68726 | VCTK-SG-A6 | 42÷50 | 138 |
| 68731 | VCTK-SG-A7 | 47÷55 | 141 |
| 68736 | VCTK-SG-A8 | 52÷60 | 145 |
| 68741 | VCTK-SG-A9 | 57÷65 | 150 |
Volantino a lobi
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza.
Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Statore e rotore
Lega di zinco cromata.
Rosetta elastica
Acciaio zincato.
Guarnizione di tenuta
Gomma sintetica NBR.
Ghiera
Acciaio zincato (M22x1.5).
Distanziale
Alluminio.
Camma di chiusura
Acciaio zincato.
Vite
Acciaio zincato.
Rondella
Acciaio zincato.
Esecuzioni standard disponibili
- VCTK: con volantino a lobi.
- GN 119-DK: con impronta per chiave triangolare.
- GN 119-VDE: con impronta per chiave a due alette.
Chiavi (da ordinare separatamente)
Acciaio zincato.
- Codice GN.38701, descrizione GN 119.1-DK: con impronta triangolare.
- Codice GN.38711, descrizione GN 119.1-VDE: con impronta a due alette.
Esecuzioni speciali e accessori (Per quantita sufficienti)
- Chiusure con chiave ad incasso con impronta quadra (
GN 119-VK).
- Perforatore per sedi serrature
GN 123.
Istruzioni di montaggio
1. Praticare nel portello un foro secondo dima di foratura indicata, ad una distanza di 23 mm fra il suo interasse e la parete di battuta.
2. Inserire frontalmente il corpo della chiusura nel foro realizzato sul portello.
3. Avvitare la ghiera filettata, quindi inserire distanziale e camma, bloccando quest'ultima con la vite filettata.
Caratteristiche e applicazioni
Le camme delle chiusure GN 119 hanno un campo di serraggio di 10 mm. Il serraggio è ottenuto ruotando la chiusura un senso orario.
La presenza di una guarnizione di tenuta interna alla chiusura impedisce l'ingresso di acqua nel portello.