Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Boccole filettate | F1 | F2 | L1 | L2 | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | L | f | h | B | l | l1 | HE | d | p | [N] | [N] | [J] | [J] | g |
|---|
| 137901 | M.943-112-B-M5 | 112 | 88±0.5 | 36.5 | 9 | 13.5 | 74.5 | 3 | M5 | 10 | 2000 | 2200 | 11 | 9 | 26 |
| 137921 | M.943-144-B-M5 | 144 | 120±0.5 | 42 | 11 | 15 | 106.5 | 4 | M5 | 10 | 2000 | 2200 | 11 | 9 | 34 |
| 137906 | M.943-112-AF-4.8 | 112 | 88±0.5 | 36.5 | 9 | 13.5 | 74.5 | 3 | 4.5 | 14 | 2000 | 2200 | 11 | 9 | 21 |
| 137926 | M.943-144-AF-4.8 | 144 | 120±0.5 | 42 | 11 | 15 | 106.5 | 4 | 4.5 | 14 | 2000 | 2200 | 11 | 9 | 29 |
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Colore
Nero, finitura mat.
Esecuzioni standard
- M.943-B: boccole ottone, fori ciechi filettati.
- M.943-AF: fori ciechi per viti autofilettanti Ø 4.8 (UNI ISO 7049). Coppia massima di serraggio consigliata 5 Nm.
Caratteristiche e applicazioni
Adatte per applicazioni su rack 19" e strumentazione in genere.
Nella colonna HE in tabella sono riportate le unità di altezza del pannello frontale: 1 HE = 44.45 mm (1 6/8") per una corretta scelta delle maniglie.
Esecuzioni speciali a richiesta
- Maniglia colore grigio RAL 7031, finitura mat.
- Maniglia cromata, finitura mat.
Dati tecnici
Resistenza all'applicazione di un carico a trazione e resistenza all'urto: i valori F1, F2, L1 e L2, riportati in tabella, sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.