Design originale ELESA
INOX-Stainless Steel
Grazie alla sua elevata resistenza alla corrosione, l’acciaio INOX è diventato uno dei materiali più richiesti in molti settori industriali.
ELESA offre una vasta gamma di prodotti in plastica con inserto metallico in acciaio INOX AISI 303, AISI 304 e AISI 316 o interamente in acciaio INOX: volantini, manopole, maniglie, elementi di posizionamento e controllo, accessori per sistemi oleodinamici, elementi di livellamento e cerniere, che garantiscono le migliori performance nei settori ove disposizioni di legge rendono obbligatorio l’uso di materiali resistenti alla corrosione.
Designed for:
Settore alimentare
Settore chimico
Settore farmaceutico
In conformità alle più rigorose norme igieniche
Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Fori ammissibili max | C # | L # | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | D | L | B | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | l | l2 | d' | d" | t | b | [Nm] | [J] | g |
|---|
| 70461 | VD.100 FP-SST | 100 | 40 | 15 | 24 | 20 | 35 | 54 | 39 | 36 | 12 | 16 | 13 | 15.3 | 5 | 150 | 11 | 260 |
| 70561 | VD.125 FP-SST | 125 | 44 | 15 | 32 | 24 | 44 | 70 | 46 | 38 | 15 | 20 | 16 | 18.3 | 5 | 300 | 14 | 380 |
| 70761 | VD.150 FP-SST | 150 | 48 | 18 | 32 | 24 | 44 | 70 | 48 | 38 | 15 | 20 | 16 | 18.3 | 5 | 300 | 19 | 510 |
| 70961 | VD.200 FP-SST | 200 | 57 | 21 | 40 | 31 | 55 | 90 | 60 | 43 | 15 | 26 | 22 | 24.8 | 6 | 700 | 36 | 970 |
| 71161 | VD.250 FP-SST | 249 | 65 | 25 | 49 | 38 | 66 | 110 | 70 | 44 | 15 | 35 | 27 | 30.3 | 8 | 1300 | 40 | 1520 |
| 71261 | VD.300 FP-SST | 301 | 75 | 25 | 58 | 58 | 94 | 148 | 82 | 56 | 18 | 42 | 38 | 41.3 | 10 | 1500 | 48 | 2920 |
# Per le modalità di esecuzione delle prove di coppia massima di serraggio applicabile (C) e resistenza all'urto (L) vedi
Dati tecnici
Materiale
Duroplasto a base fenolica (PF) rinforzato, alta resistenza. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Colore
Nero, finitura lucida.
Anello
Alluminio anodizzato opaco (design originale ELESA).
Esecuzione standard
Mozzo acciaio INOX AISI 303 affiorante anteriormente non forato. Vedere in tabella diametri di foratura massimi ammissibili d’ e d".
Accessori su richiesta
Rondella di ritegno assiale tipo
GN 184.5.