PMT.100
Pistoncini
di posizionamento a molla
in SUPER-tecnopolimero
PMT.100 - Pistoncini<BR>di posizionamento a molla<BR>in SUPER-tecnopolimero
RoHS status
PMT.100 - Pistoncini<BR>di posizionamento a molla<BR>in SUPER-tecnopolimero
Login
Per scaricare il o per richiedere il , esegui il login e clicca direttamente sul codice prodotto.
Elesa StandardsDimensioni principaliPressione mollaCoppia max di serraggioCarico statico di rotturaPeso
CodiceDescrizioned -0.15 -0.1d1LDll1l2sPrecarico [N~]Carico max. [N~][Nm]F [N]g
51501PMT.100-5-M10x1-A5M10x123211755127176230013
51502PMT.100-6-M12x1,5-A6M12x1.5282520661492410350020
51511PMT.100-8-M16x1,5-A 8M16x1.53531268819113018590025
51512PMT.100-10-M20x1,5-A10M20x1.5373133101022194525770032
51521PMT.100-5-M10x1-AK5M10x123211755127176230023
51522PMT.100-6-M12x1,5-AK6M12x1.5282520661492410350033
51531PMT.100-8-M16x1,5-AK8M16x1.53531268819113018590050
51532PMT.100-10-M20x1,5-AK10M20x1.5373133101022194525770069
Elesa StandardsDimensioni principaliPressione mollaCoppia max di serraggioCarico statico di rotturaPeso
CodiceDescrizioned -0.15 -0.1d1LDll1l2sPrecarico [N~]Carico max. [N~][Nm]F [N]g
51551PMT.100-SST-5-M10x1-A5M10x123211755126156180013
51552PMT.100-SST-6-M12x1,5-A6M12x1.5282520661482110290020
51561PMT.100-SST-8-M16x1,5-A8M16x1.5353126881992618440025
51562PMT.100-SST-10-M20x1,5-A10M20x1.5373133101022174025680032
51571PMT.100-SST-5-M10x1-AK5M10x123211755126156180023
51572PMT.100-SST-6-M12x1,5-AK6M12x1.528.52520661482110290033
51581PMT.100-SST-8-M16x1,5-AK8M16x1.5353126881992618440050
51582PMT.100-SST-10-M20x1,5-AK10M20x1.5373133101022174025680069
Corpo filettato
SUPER-tecnopolimero speciale a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.

Puntale
Acciaio temprato e brunito o acciaio INOX AISI 303.
Tolleranza consigliata per foro accoppiamento puntale = H7.

Manopola
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.

Molla
Acciaio INOX AISI 302.

Controdado
SUPER-tecnopolimero speciale a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.

Esecuzioni standard
- PMT.100-A: puntale in acciaio brunito, senza controdado.
- PMT.100-AK: puntale in acciaio brunito, con controdado (fornito non montato).
- PMT.100-SST-A: puntale in acciaio INOX AISI 303, senza controdado, non magnetico.
- PMT.100-SST-AK: puntale in acciaio INOX AISI 303, con controdado (fornito non montato), non magnetico.

Caratteristiche e applicazioni
- Leggerezza coniugata ad una elevata resistenza meccanica.
- Basso coefficiente di attrito nello scorrimento del puntale nel corpo filettato in SUPER-tecnopolimero; non sono richiesti interventi di manutenzione per l'applicazione di grasso lubrificante.
- Materiale anticorrosione: possono essere utilizzati anche in presenza di liquidi o di umidità (PMT.100-SST).
- Resistenti a cicli continui di lavaggio con solventi e detergenti, sono quindi indicati per applicazioni quali, ad esempio, i settori alimentare o farmaceutico.

Indicazioni di montaggio
Il foro filettato predisposto per il montaggio del pistoncino di posizionamento PMT.100 non deve presentare bave (vedi fig.1). Sconsigliato lo smusso d'imbocco (vedi fig.2).


Prodotto in SUPER-tecnopolimero su tecnologia Elesa, dimensioni secondo gli standard GN 617 per accordi con Otto Ganter Gmbh & Co. KG.

Pistoncini
di posizionamento a molla
in SUPER-tecnopolimero
AREA PREVENTIVO
Scelta colore copri boccola
AREA DOWNLOAD