Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Foro montaggio | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | D | L | d1 | d | h | g |
|---|
| 50702 | PLX.16-N4 | 16 | 15 | 8 | 4 | 10 | 3 |
| 50704 | PLX.16-N6 | 16 | 15 | 8 | 6 | 10 | 3 |
| 50712 | PLX.20-N5 | 20 | 18 | 12 | 5 | 12 | 6 |
| 50713 | PLX.20-N6 | 20 | 18 | 12 | 6 | 12 | 6 |
| 50723 | PLX.25-N6 | 25 | 23 | 14 | 6 | 16 | 10 |
| 50724 | PLX.25-N8 | 25 | 23 | 14 | 8 | 16 | 9 |
| 50734 | PLX.30-N8 | 30 | 28 | 15 | 8 | 19 | 14 |
| 50735 | PLX.30-N10 | 30 | 28 | 15 | 10 | 19 | 13 |
| 50744 | PLX.32-N8 | 32 | 29 | 18 | 8 | 17 | 23 |
| 50745 | PLX.32-N10 | 32 | 29 | 18 | 10 | 17 | 22 |
| 50754 | PLX.35-N8 | 35 | 33 | 19 | 8 | 24 | 27 |
| 50755 | PLX.35-N10 | 35 | 33 | 19 | 10 | 24 | 26 |
| 50765 | PLX.40-N10 | 40 | 37 | 22 | 10 | 18 | 42 |
| 50766 | PLX.40-N12 | 40 | 37 | 22 | 12 | 18 | 40 |
| 50776 | PLX.45-N12 | 45 | 43 | 22 | 12 | 28 | 60 |
| 50777 | PLX.45-N14 | 45 | 43 | 22 | 14 | 28 | 58 |
| 50786 | PLX.50-N12 | 50 | 46 | 26 | 12 | 30 | 76 |
| 50787 | PLX.50-N14 | 50 | 46 | 26 | 14 | 30 | 75 |
| 50788 | PLX.50-N16 | 50 | 46 | 26 | 16 | 30 | 73 |
Materiale
Duroplasto a base fenolica (PF). Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Colore
Nero, finitura lucida.
Esecuzione standard
Foro cieco liscio leggermente conico. L'accoppiamento, che si realizza mediante montaggio a pressione su alberini da trafilato del commercio in tolleranza h9, non risente di vibrazioni e ne impedisce lo sfilamento (vedi
Dati Tecnici).
Istruzioni di montaggio
Imboccare accuratamente l'impugnatura all'estremità leggermente smussata dell'alberino e farla avanzare quanto è possibile a mano oppure con una pressetta. In alternativa, battere sull'impugnatura leggeri colpi secchi fino al rifiuto con una mazzuola in plastica o in legno. In questo caso, consigliamo di interporre un canovaccio o altro materiale morbido in modo da evitare danneggiamenti al materiale.
Esecuzioni speciali a richiesta
Colore rosso RAL 3002.