INOX-Stainless Steel
Grazie alla sua elevata resistenza alla corrosione, l’acciaio INOX è diventato uno dei materiali più richiesti in molti settori industriali.
ELESA offre una vasta gamma di prodotti in plastica con inserto metallico in acciaio INOX AISI 303, AISI 304 e AISI 316 o interamente in acciaio INOX: volantini, manopole, maniglie, elementi di posizionamento e controllo, accessori per sistemi oleodinamici, elementi di livellamento e cerniere, che garantiscono le migliori performance nei settori ove disposizioni di legge rendono obbligatorio l’uso di materiali resistenti alla corrosione.
Designed for:
Settore alimentare
Settore chimico
Settore farmaceutico
In conformità alle più rigorose norme igieniche
Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Corsa | Forza di ritegno | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | b | d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | s | t | w | FH [N] | g |
|---|
| GG.AS401 | MFE.80-ASX | 24 | 10 | M6 | M16x1.5 | 120 | 19 | 71 | 38 | 15.5 | 10 | 8 | 24 | 12 | 21 | 3000 | 135 |
| GG.AS406 | MFE.165-ASX | 28 | 12 | M8 | M20x1.5 | 194 | 22 | 113 | 59 | 20 | 16 | 9 | 30 | 15 | 38 | 5400 | 335 |
| GG.AS411 | MFE.340-ASX | 38 | 16 | M10 | M24x2 | 256 | 30 | 173 | 90 | 22 | 28 | 10 | 36 | 18 | 66 | 7000 | 835 |
| Squadretta di fissaggio MFE | Dimensioni principali |
|---|
| Codice | Descrizione | b1 | b2 | d | h | m1 | m2 | m3 | s1 |
|---|
| GG.AS416 | MFE.30080X | 35 | 22 | 5.5 | 24 | 20 | 8 | - | 4 |
| GG.AS421 | MFE.30165X | 60 | 41 | 6.5 | 32 | 41 | 13.5 | 19 | 5 |
| GG.AS426 | MFE.30340X | 75 | 59 | 8.5 | 48 | 55 | 19 | 25 | 5 |
Materiale
Acciaio INOX AISI 304.
Rivetti
Acciaio INOX AISI 304.
Asta di spinta
Acciaio INOX AISI 304.
Bussola guida
Acciaio INOX AISI 303.
Viti di fissaggio bussola
Acciaio INOX AISI 303.
Dado
Acciaio INOX AISI 304.
Impugnatura
Tecnopolimero a base polivinilcloruro. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Squadretta di fissaggio
Acciaio INOX AISI 304 (da ordinare separatamente).
Puntale di serraggio
Da ordinare separatamente.
Caratteristiche e applicazioni
Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.
Grazie alla filettatura esterna frontale, gli attrezzi di serraggio MFE. possono essere montati in modo che la leva di comando sia nella posizione più favorevole all'uso, mediante l'utilizzo di squadrette di fissaggio (da ordinare separatamente) oppure frontalmente direttamente sull'attrezzatura di lavoro. Essi consentono un sicuro serraggio sia a spinta che a trazione.
L'acciaio INOX, grazie alla sua elevata resistenza alla corrosione, permette l'applicazione di questi attrezzi di serraggio su apparecchiature e dispositivi che operano in settori ove disposizioni di legge o particolari fattori igienici, climatici, e ambientali rendano obbligatorio l'uso di materiali resistenti alla corrosione.