INOX-Stainless Steel
Grazie alla sua elevata resistenza alla corrosione, l’acciaio INOX è diventato uno dei materiali più richiesti in molti settori industriali.
ELESA offre una vasta gamma di prodotti in plastica con inserto metallico in acciaio INOX AISI 303, AISI 304 e AISI 316 o interamente in acciaio INOX: volantini, manopole, maniglie, elementi di posizionamento e controllo, accessori per sistemi oleodinamici, elementi di livellamento e cerniere, che garantiscono le migliori performance nei settori ove disposizioni di legge rendono obbligatorio l’uso di materiali resistenti alla corrosione.
Designed for:
Settore alimentare
Settore chimico
Settore farmaceutico
In conformità alle più rigorose norme igieniche
Conformità RoHS
La maggioranza dei prodotti standard disponibili sul catalogo ELESA è conforme alla Direttiva Europea 2002/95/CE (direttiva RoHS, Restriction of Hazardous Substances).
Esistono tuttavia alcune eccezioni che, per limiti tecnologici non ancora risolti dalla ricerca applicata dei fornitori e quindi indipendenti da ELESA, non rispondono per il momento alle direttive citate.Cliccando sui codici della tabella potrete conoscere la situazione di quel determinato prodotto rispetto alla Direttiva RoHS.
Tutti i prodotti conformi riportano il simbolo RoHS sull’etichetta.
| Elesa Standards | Dimensioni principali | Forza di ritegno | Peso |
|---|
| Codice | Descrizione | a | b1 | b2 | b3 | b4 | d1 | d2 | h1 | h2 | h3 | h4 | l | l1 | l2 | l3 | m1 | m2 | r | s | FH1 [N] | FH2 [N] | g |
|---|
| GG.AS075 | MVB.70-BX | 20 | 29 | 8 | 5.5 | 16.5 | M5 | 4.5 | 109 | 26 | 11 | 22.5 | 38 | 67 | 38 | - | 15 | 5 | 62.5 | - | 900 | 1450 | 95 |
| GG.AS130 | MVB.125-BX | 28 | 35 | 10 | 6.5 | 20.5 | M6 | 5.5 | 156 | 35 | 14 | 27 | 50 | 85 | 51 | - | 19 | 6.5 | 79.5 | - | 1600 | 3000 | 210 |
| GG.AS085 | MVB.70-FX | - | 29 | 8 | - | 16.5 | M5 | 4.5 | 109 | 26 | 11 | - | 38.5 | 67 | - | 48 | 15 | 5 | 62.5 | 4 | 900 | 1450 | 95 |
| GG.AS140 | MVB.125-FX | - | 35 | 10 | - | 20.5 | M6 | 5.5 | 156 | 35 | 14 | - | 51 | 86 | - | 62 | 19 | 6.5 | 79.5 | 5 | 1600 | 3000 | 210 |
Materiale
Acciaio INOX AISI 304.
Rivetti
Acciaio INOX AISI 304.
Impugnatura
Poliuretano colore rosso.
Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.
Esecuzioni standard
- MVB-BX: con leva di serraggio aperta e due rondelle piegate.
- MVB-FX: con leva di serraggio piena e fascetta per saldatura.
Puntale di serraggio
Da ordinare separatamente.
Caratteristiche e applicazioni
Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.
Durante l'operazione di serraggio, la leva è guidata per impedire che spinte laterali ne influenzino il funzionamento.