MVA-SST
Attrezzi di serraggio
con base piegata
Serie verticale
MVA-SST - Attrezzi di serraggio<BR>con base piegata<BR>Serie verticale
RoHS status
MVA-SST - Attrezzi di serraggio<BR>con base piegata<BR>Serie verticale
Login
Per scaricare il o per richiedere il , esegui il login e clicca direttamente sul codice prodotto.
Elesa StandardsDimensioni principaliForza di ritegnoPeso
CodiceDescrizioneab1b2b3d1d2h1h2h3h4ll1l2l3m1m2rss1FH1 [N]FH2 [N]g
GG.AS070MVA.70-AX2029345.5M54.597191122.5386738-152462.5-2900145095
GG.AS125MVA.125-AX2835426.5M65.5142281427508551-192979.5-2.516003000210
GG.AS080MVA.70-EX-2934-M54.5971911-3867-48152462.542900145095
GG.AS135MVA.125-EX-3542-M65.51422814-5186-62192979.552.516003000210
Materiale
Acciaio INOX AISI 304.

Rivetti
Acciao INOX AISI 304.

Impugnatura
Poliuretano colore rosso.
Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.

Esecuzioni standard
- MVA-AX: con leva di serraggio aperta e due rondelle piegate.
- MVA-EX: con leva di serraggio piena e fascetta per saldatura.

Puntale di serraggio
Da ordinare separatamente.

Caratteristiche e applicazioni
Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.
Durante l'operazione di serraggio, la leva è guidata per impedire che spinte laterali ne influenzino il funzionamento.

Attrezzi di serraggio
con base piegata
Serie verticale
AREA PREVENTIVO
Scelta colore copri boccola
AREA DOWNLOAD