GN 302
Maniglie a ripresa
GN 302  - Maniglie a ripresa
RoHS status
GN 302  - Maniglie a ripresa
Login
Per scaricare il o per richiedere il , esegui il login e clicca direttamente sul codice prodotto.
Elesa-GantergriffDimensioni principaliForo montaggioPeso
SWOSSR 
CodiceDescrizioneRDHH1h1h2d1dhg
GN.14603GN.14601GN.14602GN 302-45-M5-*45132225.524.5410M5932
GN.14613GN.14611GN.14612GN 302-45-M6-*45132225.524.5410M6931
GN.14623GN.14621GN.14622GN 302-63-M6-*6317.528.532.5316.513.5M61174
GN.14633GN.14631GN.14632GN 302-63-M8-*6317.528.532.5316.513.5M81172
GN.14653GN.14651GN.14652GN 302-78-M8-*7821343836816M814121
GN.14643GN.14641GN.14642GN 302-78-M10-*7821343836816M1014117
Corpo leva
Lega di zinco pressofusa, rivestimento resina epossidica.

Colore
Arancio, grigio, nero finitura mat.

Esecuzione standard
Elemento di serraggio con foro filettato e vite di ritegno in acciaio brunito. Molla di richiamo in acciaio.

Esecuzioni speciali a richiesta
- Corpo leva in colori diversi.
- Leva cromata.
- Elemento di serraggio con filettature diverse.

Caratteristiche e applicazioni
Le maniglie a ripresa GN 302, caratterizzate dalla posizione orizzontale della leva, presentano un ridotto ingombro e sono particolarmente indicate per tutte le applicazioni con limitati spazi di manovra.


Istruzioni d'uso
Per la ripresa durante il serraggio sollevare la leva per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e riportarla nella posizione di partenza.
Rilasciando la leva, la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.
Quando non sia possibile una rotazione della leva di 360°, l'elemento di serraggio può essere facilmente avvitato (dopo aver disinserito la leva), operando sulla vite di testa con esagono incassato.


Maniglie a ripresa
AREA PREVENTIVO
Scelta colore copri boccola
AREA DOWNLOAD